Dieselstromaggregat D200 GC C7.1 (60 Hz) | 200 kW

D200 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung
208 bis 600V
208 bis 600V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D200 GC

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Maximale Nennleistung 200ekW 200ekW
Minimale Nennleistung 200ekW 200ekW
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.31 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Verdichtungsverhältnis 16.7:1 16.7:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch, Common Rail Elektronisch, Common Rail
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 103.7 " 2634 mm
Breite – Maximal 51.2 " 1300 mm
Höhe – Maximal 58.7 " 1492 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 3917 lb 1777 kg

D200 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Schalttafeln

  • Steuertableau GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventilen
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Generatoren und Generatorzubehör

  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 24 Betriebsstunden

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

D200 GC Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Kit für Quadratur-P-Bereich
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens: R2273L4 SE Zusatzgenerator 07, Zusatzgenerator 08 und Zusatzgenerator 10
  • Ausbau des Drehstromgenerators
  • Antikondensationsheizung
  • 3-Phasen-Erfassung
  • Drehstromgenerator mit optionalem LC-Rahmen und Korrosionsschutz für küstennahe Einsätze

Schutzschalter

  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • 4-polige Schutzschalter, 250 A, 400 A und 630 A

Schalttafel-Optionen

  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Drehzahleinstellungspotenziometer
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • Schalttafelheizung
  • Batterieladegerät
  • Drehzahleinstellungskontakte
  • Spannungsfreie Kontakte

Steuersystem

  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • GCCP 1.2
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Statisches Batterieladegerät

Kühlsystem

  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Kühlwasservorwärmer
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2

Montagemöglichkeiten

  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Ausbau der Batterie
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Ausbau industrieller Schalldämpfer
  • Schalldämpfer für Wohngebiete

Kraftstoffsysteme

  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Kompakter Kufensockel für offene Aggregate
  • DEFRA-konformer Kraftstofftank
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse

Testberichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Allgemeines

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC, 4-polig

Zubehör/Verschiedenes

  • Packbehälter – überdachtes Aggregat
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D200 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D200 GC

Offenes Aggregat D200 GC

Offenes Aggregat D200 GC

Offenes Aggregat D200 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D200 GC
Offenes Aggregat D200 GC
Offenes Aggregat D200 GC
Offenes Aggregat D200 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D200 GC

Weitere Angebote anzeigen