Hauptschalttafel EMCP 4.4

Hauptschalttafel EMCP 4.4 Schaltanlagen- und Parallelbetrieb-Steuerungen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Konfiguration
Fernüberwachung und -steuerung für bis zu 8 Stromaggregate per Hochgeschwindigkeitsnetz. Ermöglicht die Parallelschaltung einer Gruppe von Stromaggregaten mit EMCP 4.4 zu einer einzigen Versorgungsquelle.
Fernüberwachung und -steuerung für bis zu 8 Stromaggregate per Hochgeschwindigkeitsnetz. Ermöglicht die Parallelschaltung einer Gruppe von Stromaggregaten mit EMCP 4.4 zu einer einzigen Versorgungsquelle.
Betriebsmodi
Notstrom, Inselstrom, Netzparallelschaltung
Notstrom, Inselstrom, Netzparallelschaltung
Einsatzbereich
Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)
Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)

Funktionen auf einen Blick

Cat

Produktmerkmale

  • Übersicht und Steuerung auf Systemebene für bis zu 8 Stromaggregate
  • Hochgeschwindigkeitskommunikation mit Stromaggregatsteuerungen EMCP4.4
  • Zentrale Alarmprotokollierung
  • Passt die Schnittstelle via ModBus RS-485 oder Ethernet an ein Gebäudemanagementsystem des Benutzers an
  • Netzparallelschaltungs-Modi
  • Kennwortsicherheitssystem zur Gewährleistung der Systemsicherheit
  • 15"-Farb-Touchscreen (HMI)

Produktspezifikationen für Hauptschalttafel EMCP 4.4

Konfiguration Fernüberwachung und -steuerung für bis zu 8 Stromaggregate per Hochgeschwindigkeitsnetz. Ermöglicht die Parallelschaltung einer Gruppe von Stromaggregaten mit EMCP 4.4 zu einer einzigen Versorgungsquelle. Fernüberwachung und -steuerung für bis zu 8 Stromaggregate per Hochgeschwindigkeitsnetz. Ermöglicht die Parallelschaltung einer Gruppe von Stromaggregaten mit EMCP 4.4 zu einer einzigen Versorgungsquelle.
Betriebsmodi Notstrom, Inselstrom, Netzparallelschaltung Notstrom, Inselstrom, Netzparallelschaltung
Einsatzbereich Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV) Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)
Schutzeinrichtungen nach ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Schutzeinrichtungen nach ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 47 (Industriequalität) 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 47 (Industriequalität)
Zulassungen IBC, CBC, UBC und OSHPD zertifiziert IBC, CBC, UBC und OSHPD zertifiziert
Gehäuse der Schalttafel Wandmontierte Konstruktion gemäß NEMA 1 Wandmontierte Konstruktion gemäß NEMA 1
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur –20 °C bis +60 °C –20 °C bis +60 °C
Niederspannungsstandards NEMA-SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 oder UL 891, NFPA 110, NFPA 99 und NFPA 70 NEMA-SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 oder UL 891, NFPA 110, NFPA 99 und NFPA 70
Mittelspannungsstandards NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 Nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 und NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 Nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 und NFPA 1110

Hauptschalttafel EMCP 4.4 Standardausrüstung

Konfiguration

  • Wandmontiertes Steuersystem für die zentrale Überwachung und Steuerung von bis zu acht Generatoren mit Schalttafeln für die Parallelschaltung EMCP4.4

Einsatzbereich

  • Nieder- und Mittelspannung (208 V – 15 kV) 50/60 Hz

Betriebstemperatur

  • 0–50 °C

Mittelspannungsstandards

  • UL 508A

Standardausrüstung für den Notumschalt-Lastmanager

  • Datentabellenschnittstelle
  • 19"-Touchscreen in Farbe

Hauptschalttafel EMCP 4.4 Sonderausrüstung

Sonderausrüstung für den Notumschalt-Lastmanager

  • E/A für Energieversorgungsüberwachung und Schutzschaltersteuerung in der XLM-Version der Hauptschalttafel

Verwandte Produkte – Anbaugeräte

  • Dieselstromaggregate C9, C13, C15, C18, C27, C32, 3500, C175

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Hauptschalttafel EMCP 4.4 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hauptschalttafel

Hauptschalttafel

Aktuelle Angebote für  Hauptschalttafel EMCP 4.4

Weitere Angebote anzeigen