Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz

Automatischer Umschalter – ATC-Leistungsschalter/Schaltschütz Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistungsbereich
40–3000 A
40–3000 A
Übertragungsart
Offener/geschlossener Übergang
Offener/geschlossener Übergang
Schaltertyp
Mit Schütz
Mit Schütz

Funktionen auf einen Blick

Cat

Produktmerkmale

  • mikroprozessorbasierte Steuereinheit ATC-100, ATC-300+ oder ATC-800
  • Spannungs- und Frequenzerfassung
  • Hohe Widerstands- und Ausschaltnennwerte
  • Mehrere feldprogrammierbare Konfigurationspunkte
  • Statusanzeige mit Anzeige der Schalterstellung
  • Anzeige Verfügbarkeit Quelle
  • zusätzliche Kontakte Quelle 1 und 2
  • Erfassung von Effektivwert Spannung und Frequenz
  • programmierbares Anlagenprüfsystem
  • Tastschalter für Systemtest
  • Anlagenbild
  • Zweistufiger mechanisch verriegelter Transfermechanismus
  • Anzeige Schalterstellung
  • Statusanzeige
  • Zweistufige Schaltschütze, UL 1008, mit 3 Stellungen

Produktspezifikationen für Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz

Nennleistungsbereich 40–3000 A 40–3000 A
Übertragungsart Offener/geschlossener Übergang Offener/geschlossener Übergang
Schaltertyp Mit Schütz Mit Schütz
Steuerung der Stromversorgung Wandbefestigung 40-600 A, 2- oder 3-polig
Freistehend 600 A 4-polig und 800-1200 A 2-, 3- oder 4-polig
Wandbefestigung 40-600 A, 2- oder 3-polig
Freistehend 600 A 4-polig und 800-1200 A 2-, 3- oder 4-polig
Schaltschütze mit zwei Stellungen Schaltschütze mit zwei Stellungen 40-400 A Schaltschütze mit zwei Stellungen 40-400 A
Schaltschütze mit drei Stellungen Schaltschütze mit drei Stellungen 40-1200 A Schaltschütze mit drei Stellungen 40-1200 A
Systemspannungsanwendung Bis zu 600 VAC, 50/60 Hz Bis zu 600 VAC, 50/60 Hz
Zulässige Prüfung UL 1008 aufgeführt, zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178, IBC 2006, CBC 2007 und OSHPD UL 1008 aufgeführt, zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178, IBC 2006, CBC 2007 und OSHPD

Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz Standardausrüstung

Zusammensetzung der Kontakte

  • Caterpillar verwendet Kontakte aus Silber, die auf die strengen Anforderungen von UL1008 ausgelegt sind. Alle Schaltschütze sind so konstruiert, dass die Inspektion der Kontakte visuell und ohne umfangreiche Zerlegungsarbeiten erfolgen kann. Alle Schaltschütze sind durch Abbrennkontakte geschützt.

Bedienelemente und Verkabelung

  • Alle Bedienelemente-Relais und Industrierelais sind vollständig gekapselt, damit sie vor Staub und Schmutz bestmöglich geschützt sind. Stifte sind auf 90° ausgelegt und die gesamte Steuerungsverkabelung weist einen Kabeldurchmesser von 16 AWG, Typ XLPE, mit einer Nenntemperatur von 125° auf.

Gehäuse

  • Robuster pulverbeschichteter Stahl NEMA 1, Gehäuse 3R oder 12, mit drei Türscharnieren, um sicherzustellen, dass die Tür und die an der Tür montierten Geräte sicher gestützt werden. Die Scharniere weisen abnehmbare Scharnierstifte auf, sodass die Tür leicht entfernt werden kann und leicht eine Wandmontage oder Wartung ausgeführt werden kann. Die Scharniere werden mit abschließbaren Verriegelungen geliefert.

Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz Sonderausrüstung

verfügbare Optionen

  • Prüfschalter mit 2 oder 4 Stellungen
  • Verfügbare Steuereinheiten: ATC-100, ATC-300+ und ATC-800
  • verzögerter oder geschlossener Übergang
  • Multimeter-Optionen verfügbar
  • Überspannungsschutz
  • Stillstandheizung
  • Feldauswählbarer Steuerungsspannungswandler mit mehrfachem Wandlungsverhältnis 50/60 Hz
  • automatischer oder nicht automatischer Betrieb auswählbar
  • Remote-Kommunikationsfunktion
  • Lastabgabe von Notfall

Der optionale verzögerte Übergang beinhaltet:

  • Vor-Transfersignal mit 1 N.O.- und 1 N.C.-Kontakten
  • Zeitverzögerung neutral

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz

Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz

Aktuelle Angebote für  Automatischer Umschalter mit ATC-Schütz

Weitere Angebote anzeigen