DE100AE0 (60 Hz) | Dieselgenerator mit 80,0 ekW

Diesel-Stromaggregate C4.4 | DE100AE0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
80.0ekW
80.0ekW
Minimale Nennleistung
72,0 ekW
72,0 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Nicht zertifizierte Emissionsnormen

Übersicht

DE100AE0 | Dieselstromaggregat mit 80 ekW

Stromaggregate von Caterpillar sind die zuverlässige Energielösung für alle Unternehmen und alle Anforderungen. Cat-Generatoren können als Haupt- oder Notstromquelle installiert werden.

Produktspezifikationen für C4.4 | DE100AE0

Maximale Nennleistung 80.0ekW 80.0ekW
Minimale Nennleistung 72,0 ekW 72,0 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 73.6 " 1870 mm
Breite – Maximal 33.1 " 840 mm
Höhe – Maximal 52.5 " 1333 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2247 lb 1019 kg

C4.4 | DE100AE0 Standardausrüstung

Motor

  • C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.1

Drehzahlregelsystem

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Modulares leicht zugängliches, schallhemmendes Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C4.4 | DE100AE0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C4.4 | DE100AE0

Weitere Angebote anzeigen