Dieselstromaggregat D300 GC C9 (60 Hz) | 300 kW

Diesel-Stromaggregate D300 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
300ekW
300ekW
Minimale Nennleistung
300ekW
300ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 104 °F (40 °C)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D300 GC

Maximale Nennleistung 300ekW 300ekW
Minimale Nennleistung 300ekW 300ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (Stationärer Notfalleinsatz) EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C9, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C9, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.4 " 112 mm
Hub 5.9 " 149 mm
Hubraum 538 in³ 8.8 l
Verdichtungsverhältnis 16.3:1 16.3:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem HEUI HEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 155.5 " 3950 mm
Breite – Minimal 56.3 " 1430 mm
Breite – Maximal 56.7 " 1440 mm
Höhe – Minimal 67.2 " 1706 mm
Höhe – Maximal 86.7 " 2202 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 5518.2 lb 2503 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Turbolader
  • Luftfilter – Einweg für Patronenfilter

Steuertafel

  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Thermostate und Gehäuse
  • Kühlmittelablassventil
  • Kühlerschauglas
  • Gebläse und Lüfterantrieb mit Schutzvorrichtungen
  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter, aufgeschraubt

Stromaggregat

  • Das gesamte System wurde in ISO9001:2000-zertifizierten Werken entwickelt und konstruiert.
  • Alle Schutzvorrichtungen und Steuerfunktionen wurden simuliert und geprüft.
  • Werksseitig geprüft, um Spezifikationen bei vollem Lastzustand zu konstruieren

Generatoren und Generatorzubehör

  • Schutzart IP23
  • 12 Leiter
  • Isolierungssystem, Klasse H
  • Serienmäßiger Wicklungsschutz für nicht raue Umgebungen mit relativer Feuchtigkeit von 95 %
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Einfacher Zugang zu AVR und Klemmen
  • Anschlusskasten, IP22, nach rechts weisend, Kabeleingang unten
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung (600V nutzt interne Erregung (IE))

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Flache Ölwanne
  • Ölkühler
  • Entdunster zur Vorderseite des Kühlers
  • Ölablass mit Ventil
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölfilter, aufgeschraubt
  • Schmieröl, CK-4 (10W-30)

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Schutz

  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur
  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck
  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24V
  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A

Allgemeines

  • Hubösen
  • Schwingungsdämpfer
  • Parts Book

D300 GC Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter (Einweg für Patronenfilter)

Sockel, Befestigung und Kraftstofftanks

  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung (bei 90 % Kraftstoffstand)
  • Breiter Sockel – Kufen
  • Kraftstofftank mit Einfüllrohr und abschließbarem Deckel

Schutzschalter

  • LSI 400A
  • LSI 600A
  • LS/I 1200A
  • LS/I 800A
  • Hilfskontakte
  • LS/I 600A
  • LS/I 1200A
  • LS/I 400A
  • LSI 800A

Steuersystem

  • Baugruppe akustische Anzeige
  • Melder mit 16 Leuchten NFPA 99/110
  • Roter Notausschalter mit Drehfreigabe
  • Masseschluss-Relais
  • Lastschwerpunkt 100 A
  • Product Link-Hardware zur Fernüberwachung
  • GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Fehlerstromschutzschalter) 20 A
  • Spannungsfreie Kontakte

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe 2 (weiß)
  • Leuchten für AC- und DC-Quelle
  • Not-Aus

Abgassystem

  • 6"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Flexibler Auspuffanschluss

Generator

  • Stillstandheizung
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Startsystem

  • Batterieladegerät (UL-zertifiziert)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Standard-Batteriesatz: 1000 A Kälteprüfstrom, 90 Ah

Allgemeines

  • CSA-Zertifizierung
  • Erweiterte Servicegarantie
  • UL2200-Zertifizierung
  • Generator-Prüfbericht

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D300 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D300 GC

Offenes Aggregat D300 GC

Offenes Aggregat D300 GC

Offenes Aggregat D300 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D300 GC
Offenes Aggregat D300 GC
Offenes Aggregat D300 GC
Offenes Aggregat D300 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D300 GC

Weitere Angebote anzeigen