Dieselgenerator 3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration | 1320–1750 kVa

Diesel-Stromaggregate 3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1360 - 1600 kVA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1625/1600/1500 kVA
1625/1600/1500 kVA
Hauptstromnennleistung
1500/1360 kVA
1500/1360 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator SR5

Drehstromgenerator SR5

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Schalttafel EMCP4

Schalttafel EMCP4

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • EU-Konformitätserklärung
  • EU-Herstellererklärung
  • Eurasische Konformität (EAC)
  • Telecommunication Lab of China

Produktspezifikationen für 3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1360 - 1600 kVA

Nennleistung Notstrom 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA
Hauptstromnennleistung 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 400 bis 415 V 400 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Minimale Nennleistung 1360 kVA 1360 kVA
Maximale Nennleistung 1625 kVA 1625 kVA
Motormodell 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 3161.03 in³ 51.8 l
Verdichtungsverhältnis 14.0:1 14.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Länge – Minimal 212.8 " 5404 mm
Länge – Maximal 217.1 " 5515 mm
Breite – Minimal 90 " 2286 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Minimal 94.9 " 2411 mm
Höhe – Maximal 94.9 " 2411 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 25620 lb 11621 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1360 - 1600 kVA Standardausrüstung

Steuersystem

  • Warnhinweise/Kontrollleuchten für Abstellung
  • Notstopptastschalter
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Digitalanzeige für:
  • Leuchtenprüfung
  • Notausschaltung
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Überdrehzahl
  • Niedriger Öldruck
  • Motoranlasszyklus
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Frequenz (Hz)
  • 4 programmierbare Digitaleingänge
  • Betriebsstunden
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Kommunikation
  • Öldruck
  • Drehzahleinstellung
  • Volt, Gleichstrom
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Kühlmitteltemperatur
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • U/min
  • EMCP 4.2B
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Volt (L-L und L-N)
  • 4 programmierbare Digitalausgänge
  • Alarmquittierung

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Kühlsystem

  • Kühlmittelstandsensoren
  • SCAC
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundäre Kraftstofffilter.
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten

Bordgenerator

  • Min/Max-Erreger
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator)
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • Sammelschienenverbindungen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • RFI-Entstörung
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Wildgewickelt
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • 6Leiter
  • Isolierung NEMA-KlasseH

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Allgemeines

  • Wartungszugang von rechts
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend

3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1360 - 1600 kVA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Abgas

  • Schalldämpfer

Generator

  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Antikondensationsheizung

Steuersystem

  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Anschluss Neutral zu Masse
  • Lokale Meldemodule (Niederspannung)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat Connect: Ethernet-Telematik/Satelliten-Telematik/Mobil-Telematik
  • Meldermodule (lokal und dezentral)
  • Lastabgabemoduloptionen (Niederspannung)
  • CAN2-Netzwerkausrüstung
  • Drehzahlregler (MUI – Niederspannung)
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Melder-Netzwerkausrüstung
  • Dezentrales Meldemodul (Niederspannung)
  • EMCP-Spannungs- und Strommessgruppen

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Kühlsystem

  • Montierte Kühler
  • Kühlsystem – Anbaugeräte
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittel

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator
  • HD-Startsystem
  • Übergroße Batterien
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte

Abgassystem

  • Y-Adapter
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Winkelstücke

Ab-Werk-Halterung

  • Werksinbetriebnahme

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Niederspannungsgeneratoren 380, 400, 415 V, 3-phasig, 1500/min
  • Stillstandheizungssatz
  • 1400er- und 1600er-Rahmen
  • Teilung 0,6667
  • 6Leiter
  • Interne Erregung
  • Generator-Umrüstsätze – PM zu IE/IE zu PM
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • RW

Allgemeines

  • UL 2200-konform
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölwannenablass Universalschaufel
  • Schmierölfilter
  • Ölstandregler
  • Ölwanne mit normalem Sumpf
  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Vorschmierpumpengruppen

Kurbelgehäuse-System

  • Kurbelgehäuseschutzgruppe
  • Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Isolatoren, niedrig

Stromanschlüsse

  • Niederspannung – gehäusemontierte Schutzschalter
  • Elektrisch betätigte Schutzschalter
  • Niederspannungsgeneratoren – 1400er- und 1600er-Rahmen
  • Niederspannung – Stromanschlussoptionen

Spezielle Tests/Berichte

  • TVA-Bericht Standard-Generator
  • Standardmotor-Testladung
  • Generator-Prüfbericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlass-/Batterieladesystem

  • Akkus, Gestelle und Kabel
  • 10-A-Batterieladegerät
  • Starterabdeckung
  • Elektrische Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • 20-A-Batterieladegerät
  • Kühlwasservorwärmer – Verkabelungsgruppen
  • 35-A-Batterieladegerät

Erweiterte Servicegarantie

  • Silber – 36, 48, 60, 120 Monate Garantie
  • Gold – 36, 48, 60, 120 Monate Garantie
  • Kommerzielle Stromversorgungssysteme der Marke Cat
  • Platin – 24, 36, 48, 60, 120 Monate Garantie

Vergleichen Sie 3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1360 - 1600 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B

360 View

Aktuelle Angebote für  3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1360 - 1600 kVA

Weitere Angebote anzeigen