Übersicht
Dieselstromaggregat 850kVA
Mit einer zuverlässigen Leistung von 850 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate DE850E0 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer zuverlässigen Leistung von 850 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate DE850E0 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten.
1-6 von 8 angezeigt
| Nennleistung Notstrom | 850kVA 850kVA |
| Hauptstromnennleistung | 770 kVA 770 kVA |
| Strategie für Emissionen und Kraftstoff | Low BSFC Low BSFC |
| Spannung | 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt |
| Frequenz | 50 Hz 50 Hz |
| Arbeitszyklus | Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom |
| Minimale Nennleistung | 770 kVA 770 kVA |
| Maximale Nennleistung | 850kVA 850kVA |
| Ansaugsystem | Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN