DieselgeneratorC4.4 (60Hz) | 72–100 kW

C4.4 (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung
110 bis 480 V
110 bis 480 V
Frequenz
60 Hz
60 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit R-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung

Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
  • Das Bild ist möglicherweise nicht repräsentativ für das tatsächliche Produkt
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Caterpillar S•O•S℠-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten und darüber hinaus das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten.

Produktspezifikationen für C4.4 (60 Hz)

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung 110 bis 480 V 110 bis 480 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 100ekW 100ekW
Minimale Nennleistung 72ekW 72ekW
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 oder 18.3:1 16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 oder 18.3:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung oder Common-Rail Direkteinspritzung oder Common-Rail
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 75.8 " 1925 mm
Breite – Maximal 44.1 " 1120 mm
Höhe – Maximal 53.6 " 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Generator

  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C4.4 (60 Hz) Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Antikondensationsheizung
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens
  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen und Isolierung für küstennahe Einsätze

Kühlsystem

  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Kühlwasservorwärmer
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Schalttafel-Optionen

  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Batterieladegerät
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Spannungseinstellungspotenziometer

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2
  • Schallgedämmt, Stufe 1 (galvanisiert)

Kraftstoffsystem

  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Kompakter Kufensockel für offene Stromaggregate
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Montagemöglichkeiten

  • Industrieschalldämpfer
  • Externer Zentralhubpunkt – Gehäuse
  • Schalldämpfer-Installationssatz

Allgemeines – Zubehör/Verschiedenes

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen

Vergleichen Sie C4.4 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat C4.4, hinten rechts

Offenes Aggregat C4.4, hinten links

Offenes Aggregat C4.4, vorne rechts

Offenes Aggregat C4.4, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat C4.4, hinten rechts
Offenes Aggregat C4.4, hinten links
Offenes Aggregat C4.4, vorne rechts
Offenes Aggregat C4.4, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C4.4 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen