DieselgeneratorC7.1 (60Hz) | 114–200 kW

Diesel-Stromaggregate C7.1 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
200ekW
200ekW
Minimale Nennleistung
114ekW
114ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Tier 3
Tier 3

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit R-Rahmen

Drehstromgenerator mit R-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.3

Steuertafel GCCP 1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
  • Das Bild ist möglicherweise nicht repräsentativ für das tatsächliche Produkt
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Caterpillar S•O•S℠-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten und darüber hinaus das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten.

Produktspezifikationen für C7.1 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 200ekW 200ekW
Minimale Nennleistung 114ekW 114ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Tier 3 Tier 3
Spannung 208 bis 480V 208 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.13 " 105 mm
Hub 5.31 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7.01 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 98.4 " 2500 mm
Breite – Maximal 52 " 1320 mm
Höhe – Maximal 64 " 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Schalttafeln

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventilen
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Generatoren und Generatorzubehör

  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Hz) Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Zusatzwicklung des R-Rahmens: R2273L4 SE Zusatzgenerator 07, Zusatzgenerator 08 und Zusatzgenerator 10
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • 3-Phasen-Erfassung
  • Drehstromgenerator mit optionalem LC-Rahmen und Korrosionsschutz für küstennahe Einsätze
  • Ausbau des Drehstromgenerators
  • Antikondensationsheizung
  • Kit für Quadratur-P-Bereich

Schutzschalter

  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • 4-polige Schutzschalter, 250 A, 400 A und 630 A

Schalttafel-Optionen

  • Drehzahleinstellungskontakte
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Batterieladegerät
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • Drehzahleinstellungspotenziometer

Steuersystem

  • GCCP 1.3
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Schalttafelheizung
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Statisches Batterieladegerät

Kühlsystem

  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Kühlwasservorwärmer

Europäische Zertifizierungen

  • Upgrade auf Standardsatz für CE

Gehäuse

  • Schalldämmhaube, Stufe1 und 2
  • Mietoptionen (nur CAE) – CEE-Buchsen für Gehäuse
  • Mietoptionen (nur CAE) – Buchsen-Stanzungsplatte
  • Mietoptionen (nur CAE) – Mietpaket
  • Mietoptionen (nur CAE) – Zentralhubpunkt

Montagemöglichkeiten

  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Ausbau der Batterie
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Schalldämpfer für Wohngebiete
  • Ausbau industrieller Schalldämpfer

Kraftstoffsysteme

  • Kompakter Kufensockel für offene Aggregate
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • DEFRA-konformer Kraftstofftank
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat

Testberichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Allgemeines

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC, 4-polig

Zubehör/Verschiedenes

  • Packbehälter – überdachtes Aggregat
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat

Vergleichen Sie C7.1 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Offenes Aggregat C7.1, hinten rechts

Offenes Aggregat C7.1, hinten links

Offenes Aggregat C7.1, vorne rechts

Offenes Aggregat C7.1, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat C7.1, hinten rechts
Offenes Aggregat C7.1, hinten links
Offenes Aggregat C7.1, vorne rechts
Offenes Aggregat C7.1, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C7.1 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen