Dieselstromaggregat D100 GC C4.4 (60 Hz) | 100 kW

D100 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung
208 bis 600V
208 bis 600V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D100 GC

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Minimale Nennleistung 100ekW 100ekW
Maximale Nennleistung 100ekW 100ekW
Motormodell C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 16.7:1 16.7:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp Mechanisch, ADEM™A4 Mechanisch, ADEM™A4
Länge – Maximal 82.6 " 2097 mm
Breite – Maximal 43.3 " 1100 mm
Höhe – Maximal 52.9 " 1343 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2222 lb 1008 kg

D100 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement
  • Luftfilter

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Steuertafel

  • Steuertableau GCCP 1.2

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert, Sockel aus Formstahl mit integriertem, einwandigem 24-Stunden-Kraftstofftank

Generator

  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Schutzart IP23
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • 12 Leiter
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterien
  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

D100 GC Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Antikondensationsheizung
  • 3-Phasen-Erfassung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens
  • Kit für Quadratur-P-Bereich

Schutzschalter

  • Schutzschalter-Upgrades – 4-poliger Schutzschalter bis 250 A, 400 A und 630 A

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Schalttafel-Optionen

  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • Schalttafelheizung
  • Steuertableau GCCP 1.2
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Spannungseinstellungspotenziometer
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Batterieladegerät
  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Drehzahleinstellungspotenziometer

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2

Kraftstoffsystem

  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Konformer Kraftstofftank
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Montagemöglichkeiten

  • Ausbau der Batterie
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Industrieschalldämpfer
  • Externer Zentralhubpunkt – Gehäuse
  • Schalldämpfer-Installationssatz

Spezielle Verpackung/Inspektionen vor dem Versand

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Allgemeines – Zubehör/Verschiedenes

  • Packbehälter – überdachtes Aggregat
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D100 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D100 GC

Offenes Aggregat D100 GC

Offenes Aggregat D100 GC

Offenes Aggregat D100 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D100 GC
Offenes Aggregat D100 GC
Offenes Aggregat D100 GC
Offenes Aggregat D100 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View
360 View