Cat®-Serie CG

Cat®-Serie CG ATS TruOne – TruControl

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistungsbereich
30 – 3000 A
30 – 3000 A
Übertragungsart
Offener Übergang (CG), Verzögerter Übergang (CGD)
Offener Übergang (CG), Verzögerter Übergang (CGD)
Schaltertyp
Schaltschütz
Schaltschütz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Produktmerkmale

        
  • Spannungs- und Frequenzerfassung von sowohl Quelle als auch Last
  •     
  • USB-Anschlussöffnung für das Hoch-/Herunterladen der Einstellungen
  •     
  • Bluetooth-Verbindung und verbesserte Kommunikationsfähigkeiten verfügbar
  •     
  • Passwortgeschützte LCD HMI
  •     
  • Hilfetaste und -menü integriert
  •     
  • Funktion automatische Konfiguration
Cat

Steuertafel

        
  • TruOne L3 - CG LCD HMI für die Einstellung der elektrischen Systemparameter mit Datei-Upload per USB- oder Bluetooth-Verbindung.
Cat

Funktionen

        
  • Bereitstellung von Transfer- und Rücktransfersignalen
  •     
  • Bereitstellung von Signalen für das Starten und Abschalten von Motor/Generator
  •     
  • Genehmigung von anwenderprogrammierbaren Einstellpunkten
  •     
  • Anzeige von historischen und Echtzeitinformationen
  •     
  • Genehmigung von Systemtests
  •     
  • Speichern sämtlicher Parameter im nichtflüchtigen Speicher
Cat

Normen

        
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 und 110
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  • cUL

Produktspezifikationen für Cat®-Serie CG

Nennleistungsbereich 30 – 3000 A 30 – 3000 A
Übertragungsart Offener Übergang (CG), Verzögerter Übergang (CGD) Offener Übergang (CG), Verzögerter Übergang (CGD)
Schaltertyp Schaltschütz Schaltschütz
Produktknoten 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A
Nenn-Spannung und Frequenz 200–480 VAC, 50/60 Hz 200–480 VAC, 50/60 Hz
Phasensystem Ein- und Dreiphasen (Dreiphasen nur > 600 A) Ein- und Dreiphasen (Dreiphasen nur > 600 A)
Anzahl der Pole 2, 3 und 4 (3 & 4 Pole nur > 600 A) 2, 3 und 4 (3 & 4 Pole nur > 600 A)
Neutral-Konfiguration Optional fester oder geschalteter Netzsternpunkt Optional fester oder geschalteter Netzsternpunkt
Produkttyp Offener Übergang (I-II), Verzögerter Übergang (I-O-II) Offener Übergang (I-II), Verzögerter Übergang (I-O-II)

Cat®-Serie CG Standardausrüstung

Steuern

  • LCD + Tasten
  • Spannungs- und Frequenzeinstellungen: Aufnehmen und Absenken
  • Zeitverzögerungseinstellungen: Kurzzeitiges Übersteuern, Transfer, Generatorstopp, Zentrierung-AUS, Vor-Transfer, Nach-Transfer, Elevator-Vorsignal, Elevator-Nachsignal und Lastabwurf
  • Quellen-Störungserkennung: Keine Spannung, Unter-/Überspannung, Phasenausfall, Spannungsungleichgewicht, ungültige Frequenz und falsche Phasensequenz

Zusätzliche Merkmale

  • LED-Anzeigen für ATS, Status S1 und S2
  • Offener Übergang – Standard-Digitalein-/ausgänge (1/1)
  • Verzögerter Übergang – Standard-Digitalein-/ausgänge (2/1)
  • Programmierbare Digitalein-/ausgänge
  • Auto-Konfig (Spannung, Frequenz, Phasensystem)
  • Quellenpriorität (Quelle 1/2, Keine Priorität)
  • Manueller Rücktransfer
  • In-Phase-Monitor (Synchrocheck)
  • Stromaggregat-Prüfung: unter Last, lastfrei
  • Lastabwurf
  • Echtzeituhr
  • Ereignisprotokoll

Cat®-Serie CG Sonderausrüstung

Zubehör

  • Hilfskontakte für die Positionsanzeige
  • Zusätzliche digitale Ein-/Ausgangskontakte (jeweils bis zur 6 insgesamt)
  • 12–24 V DC Hilfsversorgungsmodul für Steuerung
  • Kommunikationsmodule

Vernetzungsfähigkeit

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Ja
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Cat®-Serie CG mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

CG – ATS (Allgemeine Arbeiten)

CG – ATS (Allgemeine Arbeiten)

Aktuelle Angebote für  Cat®-Serie CG

Weitere Angebote anzeigen