Dieselgenerator 3516 (60 Hz) | 1450–1750 kW

Diesel-Stromaggregate 3516 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1750 ekW
1750 ekW
Hauptstromnennleistung
1600 ekW
1600 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregat mit 1450–1750 ekW

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1450 bis 1750 ekW bei 60 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Haupt- und Notstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Die Stromaggregate sind Systeme, die sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen bieten.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 6% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3516 (60 Hz)

Nennleistung Notstrom 1750 ekW 1750 ekW
Hauptstromnennleistung 1600 ekW 1600 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 13800 V 380 bis 13800 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1750 ekW 1750 ekW
Minimale Nennleistung 1450 ekW 1450 ekW
Motormodell 3516 TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516 TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4210.64 in³ 69 l
Verdichtungsverhältnis 13.0:1 13.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Mechanische Einspritzungseinheit Mechanische Einspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Woodward Woodward
Länge – Maximal 247 " 6273 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 94.9 " 2410 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Schalttafeln

  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • EMCP 4.2B
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Kommunikation:
  • Lasthistogrammfunktion
  • Überdrehzahl
  • Alarmquittierung
  • kWh (gesamt)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • kVarh (gesamt)
  • Notstopptastschalter
  • SPS-Funktionalität
  • Drehzahleinstellung
  • Leuchtenprüfung
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Generatorphasenfolge
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar
  • Kühlmitteltemperatur
  • U/min
  • Überstrom (50/51)
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Bedienelemente:
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Anpassbare Bildschirme
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Volt, Gleichstrom
  • Niedriger Öldruck
  • Bedienelemente: Drehzahleinstellung – Auto-Start/Stopp-Regelung – Motorabkühlzeitgeber – Motoranlasszyklus – Alarmquittierung – Leuchtenprüfung – Lasthistogrammfunktion – SPS-Funktionalität – anpassbare Bildschirme – 0-leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Frequenz (Hz)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • 3 analoge Eingänge
  • Cat Connect
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Motoranlasszyklus
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Notausschaltung
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Volt (L-L und L-N)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Betriebsstunden
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Digitalanzeige für:
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)

Kühlsystem

  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

Generator und Anbaugeräte

  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Sechs Leiter
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Mittlere Spannung:
  • Wildgewickelt
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Niederspannung:
  • Hochspannung:
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Formgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Formgewickelt
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm

Drehzahlregelsystem

  • ADEMA3

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Startsystem

  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Batteriehauptschalter
  • Elektrischer Starter, 24 V

3516 (60 Hz) Sonderausrüstung

Steuersystem

  • Steuergerät: EMCP4.2B
  • Lokales Meldetafelmodul: [ ] NFPA110 [ ] Kundenspezifisch

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Kühlsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Kühlmittel
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Optional montierte Kühler
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen

Motoren

  • Starter: [ ] Standard [ ] HD
  • Batterien: [ ] Standard (1400CCA) [ ] HD (2800CCA)
  • Starthilfen: [ ] Kühlwasservorwärmer 220 V 50 Hz
  • Batterieladegerät: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Luftfilter: [ ] Einstufige Luftfilter [ ] Zwei-Elemente-Luftfilter [ ] Hochleistungsluftfilter
  • Schalldämpfer: [ ] Industriequalität

Kurbelgehäuse-System

  • Keine Explosionsschutzventile
  • Belüftungssystem
  • Explosionsschutzventile

Drehstromgeneratoren

  • Temperaturanstieg (über 40 °C Umgebungstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Abgassystem

  • Y-Adapter
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Dosierschrank Tier 4
  • Winkelstücke
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Abgassystem – Versatz
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer
  • Teile für saubere Emissionen

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • UL 2200-konform
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Generatoren und Anbaugeräte

  • Hochspannung: 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Generatorumrüstung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
  • Hochspannung: 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Stillstandheizungssatz

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalterbetätigung: [ ] Elektrisch
  • Schutzschalter-Nennleistung: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Schutzschalter-Auslösegerät: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Abschlusswiderstand: [ ] Sammelschiene [ ] Schutzschalter

Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract)

  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Jahre [ ] 3 Jahre [ ] 5 Jahre

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Vorschmierpumpen
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Schutzschalter Niederspannung
  • Mittelsäulensammelschienen

Spezielle Tests/Berichte

  • Generator-Prüfbericht
  • OSHPD-Zulassung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • IBC-Zulassung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Standardmotor-Testladung
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte

Starten und Laden

  • Elektrische Starter
  • Luftdruckregler
  • Starterabdeckung
  • Druckluftstartanlagen
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, hinten rechts

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, hinten links

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, vorne rechts

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, vorne links

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, hinten rechts
Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, hinten links
Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, vorne rechts
Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, vorne links

360 View

Aktuelle Angebote für  3516 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen