CG132B-12 600 kW

CG132B-12 Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
600 kW bei Leistungsfaktor 1,0
600 kW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Wasserstoffmischung (bis zu 25 %)
Erdgas, Biogas, Wasserstoffmischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
43.3% / 42.4%
43.3% / 42.4%

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Hoher Wirkungsgrad, geringere Betriebskosten

Hoher Wirkungsgrad, geringere Betriebskosten

Hoher Wirkungsgrad, geringere Betriebskosten

  • Höchste Effizienz der Leistungsklasse
  • Bis zu 42,5 % höherer elektrischer Wirkungsgrad
  • Gedämpfte Vibrationen und geringere Belastung der Bauteile
Geringe Installations-, Gebäude- und Betriebskosten

Geringe Installations-, Gebäude- und Betriebskosten

Geringe Installations-, Gebäude- und Betriebskosten

  • Kompaktbauweise mit integrierten Kraftstofftanks für das tägliche Nachfüllen.
  • Geringere Einrichtungskosten als vergleichbare Motoren
  • Geringere Investitionskosten dank umfangreichem Produktumfang und digitalem TPEM-Steuersystem
  • Lange Wartungsintervalle (bis zu 80.000 Betriebsstunden)
  • Optimiertes Ölmanagement
Optimierter Schmierstoffverbrauch

Optimierter Schmierstoffverbrauch

Optimierter Schmierstoffverbrauch

  • Verbraucht weniger als 0,1 g/kW an Öl
    Bis zu 66 % weniger Schmierstoffverbrauch als vergleichbare Modelle
  • Längere Schmierstoff- (bis zu 4000 Stunden) und Ölwechselintervalle

Flexibler Brennstoffeinsatz

Flexibler Brennstoffeinsatz

  • Unsere Gasmischertechnik und das umfassende elektronische Managementsystem ermöglichen die Verwendung verschiedenster Gase, einschließlich problematischer Gase wie Faulgas, Deponiegas und Klärgas

Flexibler Brennstoffeinsatz

  • Unsere Gasmischertechnik und das umfassende elektronische Managementsystem ermöglichen die Verwendung verschiedenster Gase, einschließlich problematischer Gase wie Faulgas, Deponiegas und Klärgas

Produktspezifikationen für CG132B-12

Dauerleistung 600 kW bei Leistungsfaktor 1,0 600 kW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Wasserstoffmischung (bis zu 25 %) Erdgas, Biogas, Wasserstoffmischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4%
Maximale Standby-Nennleistung 600kW 600kW
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500/min; 1800/min 1500/min; 1800/min
Motormodell CG132 CG132
Hubraum 1604.9 in³ 26.3 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 5.2 " 132 mm
Hub 6.3 " 160 mm
Länge 151 " 3830 mm
Breite 70 " 1780 mm
Höhe 85 " 2150 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 15432 lb 7000 kg

CG132B-12 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder

Schalttafeln

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System)

Kühlung

  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler

Abgas

  • Auspuff-Ladedruckregler für CG132B-16
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • PEARL/Abgassystem mit geringem Widerstand

Kraftstoffsystem

  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart

Generator

  • Induktive Spannungsstatik
  • Netzcode-Generator
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen
  • Sammelschienenverbindungen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG132B-12 Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigung des Gestells
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Vergleichen Sie CG132B-12 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregate CG132-12

Gas-Stromaggregate CG132-12

Effizienz auf neuem Niveau von Caterpillar | Cat® Gas-Stromaggregat CG132B

Effizienz auf neuem Niveau von Caterpillar | Cat® Gas-Stromaggregat CG132B

Aktuelle Angebote für  CG132B-12

Weitere Angebote anzeigen