DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
Fotos (8)
360°-Ansicht (4)

DE400S GC (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Spannung
220 bis 480V
220 bis 480V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Produktspezifikationen für DE400S GC (60 Hz)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Maximale Nennleistung 400ekW 400ekW
Minimale Nennleistung 400ekW 400ekW
Motormodell C9.3B ATAAC, wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C9.3B ATAAC, wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.53 " 115 mm
Hub 5.87 " 149 mm
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 186.7 " 4743 mm
Breite – Maximal 79.3 " 2014 mm
Höhe – Maximal 84 " 2133 mm

DE400S GC (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C9.3B, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1
  • PLG-Ethernet

Drehzahlregler

  • Adem A4

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Luft, Kühlung und Abgas

  • Standardluftfilter

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE400S GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Europäische Zertifizierungen

  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Kraftstoffvorrat

  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz 01
  • Kraftstoff-Füllstandgeber
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Steuerung des Stromaggregats

  • Batterieladegerät
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Batterie
  • Öltemperaturanzeigen
  • Kühlwasservorwärmer

Schutzschalter

  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Hilfskontakte
  • Nebenanschluss – Auslösung
  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A

Luft, Kühlung und Abgas

  • 6"-Kniestück-Satz
  • 5"-Kniestück-Satz
  • 5–6"-Abgasadapter
  • Schalldämpfer für offenen Fahrstand mit Schutzdach
  • 6"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Einstufiger Luftfilter
  • 5"-Schalldämpfer, 10 dBA Dämpfung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE400S GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Aktuelle Angebote für  DE400S GC (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen