C32 910kVA–1500kVA

Diesel-Stromaggregate C32 | 1500 kVA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1500kVA
1500kVA
Minimale Nennleistung
910kVA
910kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregate von 910 bis 1500kVA

Mit ihrer zuverlässigen Leistung von 910 bis 1500 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate C32 die Anforderungen Ihrer unternehmenskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100-Prozent-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Unsere C32-Stromaggregate sind für Ihre hohen Ansprüche konzipiert.

Vorteile

Spart bis zu 8% installiertem Platz

Geringerer Platzbedarf für die Installation

Wiegt 31% weniger

Geringere Menge an Trägern erforderlich

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Produktspezifikationen für C32 | 1500 kVA

Maximale Nennleistung 1500kVA 1500kVA
Minimale Nennleistung 910kVA 910kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 400 bis 3300Volt 400 bis 3300Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164 " 4165 mm
Länge – Maximal 176.6 " 4485 mm
Breite – Minimal 66.3 " 1684 mm
Breite – Maximal 87.8 " 2228 mm
Höhe – Minimal 85.1 " 2162 mm
Höhe – Maximal 86.4 " 2194 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 14700 lb 6668 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Steuertafel GCCP
  • Warnung über Abschaltungen
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen
  • Kommunikation
  • Digitale Anzeigen
  • Steuerfunktionen

Kühlsystem

  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand

Abgas

  • Runder angeflanschter Auslass 203mm (8") ID
  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generatoren und Anbaugeräte

  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Induktive Spannungsstatik
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • 6Leiter
  • Ausgeprägter Pol
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • 3Phasen, bürstenlos
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Isolierung NEMA-KlasseH

Drehzahlregelsystem

  • ADEM(tm) A4

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente

Schmiersystem

  • Entdunster
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Schmieröl
  • Ölablassleitungen und Ventil

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie, Gestell und Kabel

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Wartungszugang von rechts
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend

C32 | 1500 kVA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Standardluftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Hochleistungsluftfilter

Schutzschalter

  • Verschleißkappen
  • Gehäuse – Steuerungspaket
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500 und 3200 A, 3-polig, IEC-konform
  • Kabelhalterungen
  • Verkabelungsgruppen Schutzschalter
  • Netzanschlussabdeckungen
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Schutzschalter 800, 1600, 2000, 2500 und 3200 A, 4-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 und 3000 A, 3-polig, 100 % UL-konform

Schalttafeln

  • Steuertafel GCCP

Kühlsystem

  • Kühler für hohe Umgebungstemperaturen
  • Langzeitkühlmittel
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Standardkühler
  • Zertifizierter Kühler

Gehäuse

  • AC-Tafel, Ausgänge und Leuchten
  • Premium-Schalldämmhaube
  • Gehäuse-Luftschlitze – fest und elektrisch verstellbar
  • Optionale Kraftstofftankgehäuse
  • Farboptionen
  • Tafelhalterung
  • Schalldämmhaube
  • DC-Beleuchtungspaket
  • Pakete für kalte Wetterbedingungen

Abgassystem

  • Alle Motoren C32 mit Abgasauslässen 203 mm (8")
  • Schalldämpfer
  • Kniestück-Befestigungssatz
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flexible Anschlüsse
  • Schutzvorrichtung und Schildsystem
  • Flansche
  • Abgassystem – Satz für Montage durch eine Wand

Generator und Anbaugeräte

  • Generatoren mit mittlerer Spannung
  • Generatoren mit niedriger Spannung

Schmiersystem

  • Ölwanne
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpe
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren Standardpaket
  • Befestigungssockeltypen

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Stromanschlüsse

  • Mittelsäulensammelschienen
  • Anschluss Neutralleiter
  • Niederspannungsanschlusskabel

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter – Standard/HD
  • Stillstandheizung
  • Standard-Batteriesatz, 24 Volt, offene Verpackung – trocken
  • 10-A-Batterieladegerät
  • 20-A-Batterieladegerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • Gehäuse 10-A-Batterieladegerät
  • 35-A-Batterieladegerät

Spezielle Tests/Berichte

  • Standardmotor-Test
  • Seismische Zertifizierungen OSHPD
  • Generator-Prüfbericht
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • Torsionsschwingungsanalyse-Standardbericht (TVA, Torsional Vibration Analysis) für Stromaggregat
  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • CSA-Prüfung und -Zertifizierung

Allgemeines

  • Sonderlackierung
  • US AID-Emblem

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C32 | 1500 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32
C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik

C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik

C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik

Aktuelle Angebote für  C32 | 1500 kVA

Weitere Angebote anzeigen