G3520K | 3541 kW

G3520K Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
2541/2500 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
2541/2500 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erd- und Propangas
Erd- und Propangas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
46.0%
46.0%

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat-Gasmotor G3520K

Cat-Gasmotor G3520K

        
  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  •     
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas
  •     
  • Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität
  •     
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  •     
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
SR5-Generator

SR5-Generator

        
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar-Gasmotoren ausgelegt
  •     
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  •     
  • Hohe Effizienz
Cat Energy Control System (Cat ECS)

Cat Energy Control System (Cat ECS)

        
  • Kosteneffektives und leistungsfähiges System
  •     
  • Moderner Farb-Touchscreen
  •     
  • Erfüllt die Anforderungen von UL6200 für die Steuerung und UL2300, 3. Ausgabe, für Stromaggregateinheiten
  •     
  • Lokale Meldungen zur Erfüllung von NFPA 110
Emissionen

Emissionen

        
  • Erfüllt die meisten weltweiten Emissionsvorschriften bis zu 0,5g/bhph NOx-Gehalt ohne Abgasnachbehandlung
Bewährtes System

Bewährtes System

        
  • Bewährt in einem großen Anwendungsbereich weltweit
  •     
  • Vollständig prototypengeprüft
  •     
  • Zertifizierte Drehschwingungsanalyse verfügbar
Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

        
  • Breite Palette von gebrauchsfertigem Zubehör zur Systemerweiterung
  •     
  • Im Werk entworfen und getestet
  •     
  • Flexible Verpackungsoptionen für eine einfache und kostengünstige Installation

Produktspezifikationen für G3520K

Dauerleistung 2541/2500 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 2541/2500 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erd- und Propangas Erd- und Propangas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 46.0% 46.0%
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500 1500
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Motormodell G3520K G3520K
Hubraum 5956 in³ 97.6 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Verdichtungsverhältnis 10.5:1 10.5:1
Länge 290.35 " 7375 mm
Breite 72.05 " 1830 mm
Höhe 96.97 " 2463 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 52249.56 lb 23700 kg

G3520K Standardausrüstung

Steuertafel

  • ECS 100 mit Farb-HMI
  • Telematik über Ethernet

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger.

Kühlung

  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler.
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten.
  • Kundenspezifische Flanschverbindung ANSI/DN für Motorkühlwassereinlass und -auslass.
  • SCAC-Steuerventil

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A6 4–20 mA (0–5 V) Drehzahleingang

Abgas

  • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass.
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt.
  • Die einzelnen Auslässe und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • EN 7462/CSAB 149:3, NFPA 37
  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.

Generator

  • IVR – integrierter Spannungsregler
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Lackierung– Caterpillar Yellow, Träger schwarzglänzend
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wartungszugang von rechts/links
  • SR5
  • Induktive Spannungsstatik

Schmierung

  • Elektrische Vorschmierpumpe

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM 6)
  • Drucksensor im Zylinder (ICPS, In Cylinder Pressure Sensor)

G3520K Sonderausrüstung

Steuertafel

  • ECS 200 mit Farb-HMI
  • HMI-Fernanzeigen
  • Telematik über Mobilfunk
  • E/A erweiterbar
  • Erweiterbare Ethernet-Module
  • CAN 2-Anschlusspunkt
  • Lastteilungsmodul

Schmierung

  • Auslieferung mit Öl befüllt oder trocken (Ultra40)
  • SYN HP (nur bei trockener Auslieferung)
  • Ölstandregler

Anlassen/Laden

  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Kühlwasservorwärmer (220/400/240/480 V)
  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Schutzschalter

  • Langzeit-, Kurzzeit-, Sofortmelder LSI/LSIG/LSIG-P, Masseschluss-Schutz, Masseschluss-Melder
  • Nicht parallele/parallele Schutzschalter
  • Heckmontiert
  • 3-polige Schutzschalter, IEC/ULCSA-konform, 5000 A

Lufteinlass

  • Luftfilter abgesetzt vom Motor – Montagehalterungen und Verrohrung

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass rechts und links
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventilen

Abgas

  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Flansch, Knie und flexibler Anschluss
  • Auspuffexpander

Kraftstoffsystem

  • Gasverteiler
  • Kraftstofffilter
  • Gasdruckregler
  • Gasabsperrventil 24 V, bei erregter Spule eingeschaltet (ETR, Energized-To-Run)

Generator

  • Lagertemperaturfühler
  • Kabelzugangskasten
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Manuelle Spannungsregelung
  • NEMA/IEC-Sammelschienen
  • Luftfilter des Generators
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Generator-Stillstandheizung (mit optionalem Heizungsregler)
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Stromwandler, Summenstromwandler, Spannungswandler

Allgemeines

  • Digitaldiagnosegerät
  • Sonderlackierung
  • Werkzeugsatz
  • US AID-Emblem

Paket

  • Federisolatoren
  • Seismische Isolatoren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie G3520K mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregat G3520K

Gas-Stromaggregat G3520K

Gas-Stromaggregat G3520K

Gas-Stromaggregat G3520K

Gas-Stromaggregat G3520K

Gas-Stromaggregat G3520K

Gas-Stromaggregat G3520K

Gas-Stromaggregat G3520K

Gas-Stromaggregat G3520K
Gas-Stromaggregat G3520K
Gas-Stromaggregat G3520K
Gas-Stromaggregat G3520K
Gas-Stromaggregat G3520K
Gas-Stromaggregat G3520K
Gas-Stromaggregat G3520K
Gas-Stromaggregat G3520K

Aktuelle Angebote für  G3520K

Weitere Angebote anzeigen