D30 | C2.2 (60 HZ) | Dieselgenerator mit 29,6 kW

Diesel-Stromaggregate C2.2 | D30

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
29,6 ekW
29,6 ekW
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
US-EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Teil 1039 Interim Tier 4) – Datenblatt
US-EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Teil 1039 Interim Tier 4) – Datenblatt

Übersicht

Dieselstromaggregat 29.6 ekW

Die Dieselstromaggregate D30 bieten eine zuverlässige Leistung von 29,6 ekW bei 60 Hz und erfüllen die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten. Alle D30-Stromaggregate erfüllen die Emissionsnorm EPA TIER 4I.

Vorteile

Mehr als 1000 h Dauerbetriebszeit

Remote-Konnektivität 24/7/365 Überwachung

Mit Cat Connect ist das Stromaggregat stets startbereit und erfüllt Ihre Anforderungen.

Produktspezifikationen für C2.2 | D30

Nennleistung Notstrom 29,6 ekW 29,6 ekW
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff US-EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Teil 1039 Interim Tier 4) – Datenblatt US-EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Teil 1039 Interim Tier 4) – Datenblatt
Spannung 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Verdichtungsverhältnis 23.3:1 23.3:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch betätigter mechanischer Kassettentyp Elektronisch betätigter mechanischer Kassettentyp
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 88.6 " 2250 mm
Breite – Maximal 41.3 " 1050 mm
Höhe – Maximal 57.9 " 1470 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2052 lb 930 kg

C2.2 | D30 Standardausrüstung

Motor

  • Dieselmotor 2,2 Liter, EPA TIER IV Interim
  • Elektrische Anlage, 12 V DC

Abgassystem

  • Trockene Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Aktuator mit elektronischem Drehzahlregler

Steuertafel

  • GCCP 1.2. Spannungsregler R220/R221/D350

Telematik

  • PL444 Product Link, Telematik mit 4G LTE

Generatoren und Generatorzubehör

  • Antikondensationsstillstandheizung
  • M-Rahmen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-V-Starter

Allgemeines

  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Lackierung – Caterpillar Gelb mit Trägern schwarzglänzend
  • Parts Book

C2.2 | D30 Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Lufteinlassadapter

Kühlsystem

  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Winkelstück, Flansch
  • Flexible Montage
  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Auspuffexpander

Telematik

  • PLG 601 und 641 Product Link, Telematik

Gehäuse

  • Schallgedämmte Gehäuse aus Stahl und Aluminium

Schalldämpfer

  • Schalldämpfer, 25 dBA

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterieladegerät
  • Stillstandheizung
  • Batterieladegenerator
  • Kühlwasservorwärmer

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C2.2 | D30 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

D30

D30

D30

D30

D30

D30

D30
D30
D30
D30
D30
D30

Aktuelle Angebote für  C2.2 | D30

Weitere Angebote anzeigen