Dieselgenerator 3512B (50 Hz), nur für den indischen Markt | 1500kVA

3512B (50 Hz), nur indischer Markt Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1500kVA
1500kVA
Minimale Nennleistung
1500kVA
1500kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Produktspezifikationen für 3512B (50 Hz), nur indischer Markt

Maximale Nennleistung 1500kVA 1500kVA
Minimale Nennleistung 1500kVA 1500kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung Niedrige (415 V), mittlere und hohe Spannung Niedrige (415 V), mittlere und hohe Spannung
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 3161.03 in³ 51.8 l
Verdichtungsverhältnis 14.0:1 14.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Länge – Maximal 206.6 " 5249 mm
Breite – Maximal 77.8 " 197 mm
Höhe – Maximal 93.2 " 2367 mm

3512B (50 Hz), nur indischer Markt Standardausrüstung

Kühlsystem

  • Kühler oder Wärmetauscher

Steuertafel

  • EMCP 4.2

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

Vergleichen Sie 3512B (50 Hz), nur indischer Markt mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B