Stromaggregat
| Nennleistung Hauptstrom | 100 ekW (125 kVa) 100 ekW (125 kVa) |
| Frequenz | 60 Hz 60 Hz |
| Spannung | 120–600 V 120–600 V |
| Nennleistung Notstrom | 110 ekW (137 kVa) 110 ekW (137 kVa) |
Wichtige Spezifikationen
Der Cat XQ125 wird durch den mit Tier 4 Final kompatiblen Industriedieselmotor C 4.4 angetrieben und bietet die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Effizienz und geringen Emissionen. Das Nachbehandlungssystem ist dank fortschrittlicher Forschungs- und Entwicklungsmethoden genau auf den Motor abgestimmt, wobei sichergestellt ist, dass die Leistung für maximale Produktivität optimiert ist.
Serviceintervall für Multi-Keilriemen und wartungsfreie Mitnehmer
Sehr geringe Wahrscheinlichkeit von Umweltschäden am Standort
Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres
| Nennleistung Hauptstrom | 100 ekW (125 kVa) 100 ekW (125 kVa) |
| Frequenz | 60 Hz 60 Hz |
| Spannung | 120–600 V 120–600 V |
| Nennleistung Notstrom | 110 ekW (137 kVa) 110 ekW (137 kVa) |
| Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| Kraftstoff | Diesel Diesel |
| Höhe – ohne Anhänger | 73 " 1858 mm |
| Länge – ohne Anhänger | 127 " 3222 mm |
| Breite – ohne Anhänger | 49 " 1244 mm |
| Gewicht mit Schmieröl und Kühlmittel, ohne Anhänger | 5230 lb 2372 kg |
| 100 % Last 60 Hz | 7.5 gal/hr 28.4 l/hr |
| 75 % Last 60 Hz | 5.51 gal/hr 20.9 l/hr |
| 50 % Last 60 Hz | 3.8 gal/hr 14.4 l/hr |
| 100 % Last 60 Hz | 8.3 gal/hr 31.3 l/hr |
| Schallleistung bei 7m (23') bei Hauptstromnennleistung | 65dB(A) 65dB(A) |
| Schallleistung bei 7m (23') bei Standby-Nennleistung | 66dB(A) 66dB(A) |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENXQ125 – Diesel
XQ125 – Diesel
XQ125 – Diesel
XQ125 – Diesel
Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale
Transportables Stromaggregat Cat XQ125 und XQ230 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat