DE18E3 (50 Hz) | Dieselstromaggregat mit 18 kVA

C2.2 | DE18E3 Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Entspricht R96/EUIIIa
Entspricht R96/EUIIIa
Spannung
200 bis 400 Volt
200 bis 400 Volt
Frequenz
50Hz
50Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Vollständig prototypengeprüft, Drehschwingungsanalyse verfügbar

Produktspezifikationen für C2.2 | DE18E3

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Entspricht R96/EUIIIa Entspricht R96/EUIIIa
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50Hz 50Hz
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 18 kVA 18 kVA
Minimale Nennleistung 18 kVA 18 kVA
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung

C2.2 | DE18E3 Standardausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)

C2.2 | DE18E3 Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP
  • Erdschluss

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C2.2 | DE18E3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

D20

D20

D20
D20