Dieselstromaggregat D450 GC C15 (60 Hz) | 450 kW

D450 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung
480 bis 600 Volt
480 bis 600 Volt
Frequenz
60 Hz
60 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 104 °F (40 °C)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D450 GC

Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (Stationärer Notfalleinsatz) EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung 480 bis 600 Volt 480 bis 600 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Maximale Nennleistung 450 ekW 450 ekW
Minimale Nennleistung 450 ekW 450 ekW
Motormodell Cat® C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.8 " 171 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 189.6 " 4815 mm
Breite – Maximal 64.2 " 1630 mm
Höhe – Minimal 80.1 " 2034 mm
Höhe – Maximal 101.7 " 2584 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 8172.5 lb 3707 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 10238.3 lb 4644 kg

D450 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Turbolader
  • Luftfilter – Einweg für Patronenfilter

Steuertafel

  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Gebläse und Lüfterantrieb mit Schutzvorrichtungen
  • Gehäusemontierter Kühler
  • Kühlmittelablassventil
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Kühlerschauglas

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter, aufgeschraubt
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffkühler

Stromaggregat

  • Das gesamte System wurde in ISO9001:2000-zertifizierten Werken entwickelt und konstruiert.
  • Werksseitig geprüft, um Spezifikationen bei vollem Lastzustand zu konstruieren
  • Alle Schutzvorrichtungen und Steuerfunktionen wurden simuliert und geprüft.

Generatoren und Generatorzubehör

  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Einfacher Zugang zu AVR und Klemmen
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung (600V nutzt interne Erregung (IE))
  • Anschlusskasten, IP22, nach rechts weisend, Kabeleingang unten
  • Serienmäßiger Wicklungsschutz für nicht raue Umgebungen mit relativer Feuchtigkeit von 95 %
  • 6Leiter
  • Isolierungssystem, Klasse H

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Entdunster zur Vorderseite des Kühlers
  • Ölfilter, aufgeschraubt
  • Schmieröl, CK-4 (10W-30)
  • Flache Ölwanne
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablass mit Ventil

Montagesystem

  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Schutz

  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck
  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl
  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24V
  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer
  • Parts Book
  • Hubösen

D450 GC Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter (Einweg für Patronenfilter)

Sockel, Befestigung und Kraftstofftanks

  • Überlaufventil
  • Breiter Sockel – Kufen
  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung (bei 90 % Kraftstoffstand)
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Kraftstofftank mit Einfüllrohr und abschließbarem Deckel
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Schutzschalter

  • LSI 400A
  • LS/I 400A
  • LSI 800A
  • Hilfskontakte
  • LS/I 600A
  • LS/I 1200A
  • LSI 600A
  • LS/I 1200A
  • LS/I 800A

Steuersystem

  • Spannungsfreie Kontakte
  • Lastschwerpunkt 100 A
  • Product Link-Hardware zur Fernüberwachung
  • Roter Notausschalter mit Drehfreigabe
  • Melder mit 16 Leuchten NFPA 99/110
  • GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Fehlerstromschutzschalter) 20 A
  • Baugruppe akustische Anzeige
  • Masseschluss-Relais

Gehäuse

  • Not-Aus
  • Leuchten für AC- und DC-Quelle
  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe 2 (weiß)

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Stillstandheizung

Abgassystem

  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Flexibler Auspuffanschluss
  • 8"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung

Startsystem

  • Standard-Batteriesatz: 1000 A Kälteprüfstrom, 90 Ah
  • Übergroßer Batteriesatz: 1400 A Kälteprüfstrom, 200 A
  • Batterieladegerät (UL-zertifiziert)
  • Kühlwasservorwärmer

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Allgemeines

  • UL2200-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • Erweiterte Servicegarantie
  • Generator-Prüfbericht
  • CSA-Zertifizierung
  • UL 2200-konform

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel – ersetzt Standard-Kraftstofftanksockel

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D450 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D450 GC

Offenes Aggregat D450 GC

Offenes Aggregat D450 GC

Offenes Aggregat D450 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D450 GC
Offenes Aggregat D450 GC
Offenes Aggregat D450 GC
Offenes Aggregat D450 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D450 GC

Weitere Angebote anzeigen