G3516C 1555 kW

G3516C Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1555 ekW
1555 ekW
Kraftstoffart
CMM
CMM
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
37.70%
37.70%

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Gasmotor G3516C

Cat-Gasmotor G3516C

  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas
  • Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
SR4B-Generator

SR4B-Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar-Gasmotoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Hohe Effizienz
Schalttafel EMCP 4.3

Schalttafel EMCP 4.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Emissionen

Emissionen

  • Erfüllt die meisten weltweiten Emissionsvorschriften bis zu 0,5g/bhph NOx-Gehalt ohne Abgasnachbehandlung
Bewährtes System

Bewährtes System

  • Bewährt in einem großen Anwendungsbereich weltweit
  • Vollständig prototypengeprüft
  • Zertifizierte Drehschwingungsanalyse verfügbar
Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Arbeitsgeräten zur Systemerweiterung
  • Im Werk entworfen und getestet
  • Flexible Verpackungsoptionen für eine einfache und kostengünstige Installation

Produktspezifikationen für G3516C

Dauerleistung 1555 ekW 1555 ekW
Kraftstoffart CMM CMM
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 37.70% 37.70%
Maximale Standby-Nennleistung 1500 1500
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500/1800 1500/1800
Motormodell G3516C G3516C
Hubraum 4210 in³ 69 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.5 " 190 mm
Länge 219 " 5553 mm
Breite 72 " 1828 mm
Höhe 92 " 2340 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 31226 lb 14161 kg

G3516C Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Schalttafeln

  • EMCP 4.3

Kühlung

  • Kühlmittelmantel- und SCAC-betriebene Pumpen und Bypassleitungen
  • Cat-Flansch SCAC, 2. Stufe
  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Cat-Flansche an SCAC-Kühlkreis

Abgas

  • Integriertes Sensormodul (ISM)
  • Cat-Flanschauslass am Turbolader
  • Meldet Temperaturen der Auslassöffnungen und Abgasrohrtemperatur über CCM an den vom Kunden bereitgestellten Bildschirm
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt

Kraftstoffsystem

  • 24-V-ETR-Gasabsperrventil
  • Motormontiert, Kraftstoffdosierventil
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, ECM-gesteuert
  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • Kraftstofffilter
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil

Zündsystem

  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)
  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ECM)

Generator

  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Sammelschienenverbindungen
  • Isolierung KlasseH & Temperaturanstieg KlasseF
  • Induktive Spannungsstatik
  • Permanentmagneterregung
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • SR4B
  • Wicklungstemperaturfühler

Allgemeines

  • Wartungszugang von rechts
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Parts Book

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter

G3516C Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Vertikaler, horizontaler Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Gehäusebefestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Steuertafel

  • Lokales Alarmmodul NFPA99-110 mit LEDs
  • Synchronisierung des Moduls
  • Externe Leuchten-Meldetafel, 24 V 8/16
  • Relais Motorstörung
  • Kommunikationsmodul PL1000E/PL1000T
  • Kundenalarmmodul mit 8Leuchten

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass
  • Kühlwasservorwärmer mit Kühlwassermantel
  • Ladeluftkühler-Luftleitungen, Austausch des Ladeluftkühlerrohrbündels

Abgas

  • Flexible Anschlüsse
  • 14"-Flanschkit
  • Winkelkits, 406 mm
  • Flanschkits, 406mm
  • Schalldämpfer (Dämpfung 15/18/25dBA) und funkenfangender Schalldämpfer mit ANSI-Gegenflanschen
  • 16"-Schalldämpfer mit Funkenfänger
  • Flansch- und Abgasexpander 356–406mm
  • Schalldämpfer mit 15-/18-/25-dBA-Dämpfung

Kraftstoffsystem

  • 207–276 kPa, Gasverteiler 30–40 psi
  • Gasdruckregler 14–69 kPa (2–10 psi)
  • 24-VDC-Gasabsperrventil, Gasverteiler
  • Kraftstofffilter, Gasfilter

Generator

  • Kabelzugangskasten
  • Gekreuzte Summenstromwandler 8,7/15kV (CCCT, DCT, CT)
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Generatoroptionen 480/4160/13.200 V (60 Hz)
  • Luftfilter des Generators
  • Lagertemperaturfühler
  • EU-Sammelschienen
  • Optionale Generatoren 415/400/380, 3300/6600/11.000 V (50 Hz)
  • Meldermodule
  • Ausbau des Generators
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten

Drehzahlregelsystem

  • Lastteilungsmodul

Allgemeines

  • Sonderlackierung
  • Werkzeugsatz
  • US AID-Emblem
  • Drehvorrichtung
  • Digitaldiagnosegerät

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)
  • Ausbau der Batterie
  • Batterieladegerät 20 A
  • Batteriehauptschalter
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie G3516C mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregate G3516C

Gas-Stromaggregate G3516C

Gas-Stromaggregate G3516C

Gas-Stromaggregate G3516C

Gas-Stromaggregate G3516C
Gas-Stromaggregate G3516C
Gas-Stromaggregate G3516C
Gas-Stromaggregate G3516C

360 View

Aktuelle Angebote für  G3516C

Weitere Angebote anzeigen