DieselgeneratorC2.2 (60Hz) | 15,5–20 kW

C2.2 (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Entspricht R96/EUIIIa
Entspricht R96/EUIIIa
Spannung
110 bis 415 V
110 bis 415 V
Frequenz
60 Hz
60 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP 1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
  • Das Bild ist möglicherweise nicht repräsentativ für das tatsächliche Produkt
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Cat® SOSSM-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten und darüber hinaus das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten.

Produktspezifikationen für C2.2 (60 Hz)

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Entspricht R96/EUIIIa Entspricht R96/EUIIIa
Spannung 110 bis 415 V 110 bis 415 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 20.0ekW 20.0ekW
Minimale Nennleistung 15.5ekW 15.5ekW
Motormodell Cat® C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Hubraum 135.2 in³ 2.2 l
Verdichtungsverhältnis 22.5:1 22.5:1
Ansaugsystem Selbstansaugend Selbstansaugend
Kraftstoffsystem Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 59.1 " 1500 mm
Breite – Maximal 24.4 " 620 mm
Höhe – Maximal 43.9 " 1115 mm

C2.2 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden

Generatoren und Generatorzubehör

  • Schutzart IP23
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • 12 Leiter
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches Drehzahlregelsystem

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Inklusive Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C2.2 (60 Hz) Sonderausrüstung

Lichtmaschinenoptionen

  • Isolierung für küstennahe Einsätze

Zertifikate

  • Globale Zertifizierung für GUS
  • Europäisches Upgrade auf Standardsatz für CE-Zertifikat

Schutzschalter

  • 4-poliger Schutzschalter
  • Verriegelbarer Schutzschalter

Schalttafel-Optionen

  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer

Kraftstoffsystem

  • Kufensockel für Gehäuse
  • Kufensockel für offene Aggregate
  • DEFRA-konformer Kraftstofftank
  • Kraftstofffördersteuerung
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Verlängertes Serviceintervall von 1000 Std.
  • Sockelfüße

Gehäuse

  • Zentralhubpunkt für Gehäuse
  • Schalldämmhaube (verzinkt)

Montagemöglichkeiten

  • Ausbau industrieller Schalldämpfer
  • Ausbau der Batterie
  • Schalldämpfer-Installationssatz

Spezielle Prüfung und Inspektion

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Allgemeines

  • Steinabweiser für Kühler
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat

Vergleichen Sie C2.2 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Stromaggregat C2.2, hinten rechts

Stromaggregat C2.2, hinten links

Stromaggregat C2.2, links, rechts

Stromaggregat C2.2, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Stromaggregat C2.2, hinten rechts
Stromaggregat C2.2, hinten links
Stromaggregat C2.2, links, rechts
Stromaggregat C2.2, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View