Zusammenfassung
Nennleistungsbereich | 120 bis 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50/60 Hz 120 bis 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50/60 Hz |
Übertragungsart | Schalterabhängig Schalterabhängig |
Schaltertyp | Schalterabhängig Schalterabhängig |
STEUEREINHEIT ATC-300+
Die ATC-300+ ist eine umfassende und multifunktionale mikroprozessorgestützte ATS-Steuereinheit. Es handelt sich um ein kompaktes und eigenständiges im Armaturenbrett montiertes Gerät, das als Ersatz für herkömmliche Relais- und Halbleiterrelais-Platinen konzipiert wurde. Die Steuerung ATC-300+ bietet programmierte Flexibilität, um die Anforderungen jedes Systems zu erfüllen. Sie eignet sich für alle System-Spannungen zwischen 120 und 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50 oder 60 Hz. Zusätzlich steht ein Zeitraum ohne Steuerstrom zur Verfügung. Die Steuereinheit überwacht den Zustand der Dreiphasen-Außenleiterspannung und die Frequenz der Stromquellen 1 und 2 und kann für den Einphasen-Betrieb programmiert werden. Die ATC-300+ bietet die erforderliche Intelligenz, um sicherzustellen, dass die ATS einwandfrei über eine Reihe von programmierbaren Mess- und Einstellungsfunktionen funktioniert.
Nennleistungsbereich | 120 bis 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50/60 Hz 120 bis 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50/60 Hz |
Übertragungsart | Schalterabhängig Schalterabhängig |
Schaltertyp | Schalterabhängig Schalterabhängig |
Steuerungsspannung Eingang | 65 bis 145 VAC, 50/60 Hz 65 bis 145 VAC, 50/60 Hz |
Spannungsmessungen des Geräts |
Quelle 1 VAB Quelle 2 VAB Quelle 1 VAC Quelle 2 VBC Quelle 1 VCA Quelle 2 VCA Quelle 1 VAB Quelle 2 VAB Quelle 1 VAC Quelle 2 VBC Quelle 1 VCA Quelle 2 VCA |
Spannungsmessungsbereich | 0 bis 790 VAC rms (50/60 Hz) 0 bis 790 VAC rms (50/60 Hz) |
Genauigkeit bei der Spannungsmessung | +/-2 % der Eingangsnennspannung +/-2 % der Eingangsnennspannung |
Frequenzmessungen von | Quelle 1 und Quelle 2 Quelle 1 und Quelle 2 |
Frequenzmessbereich | 40 Hz bis 70 Hz 40 Hz bis 70 Hz |
Genauigkeit bei der Frequenzmessung | +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz |
Unterspannungs-Dropout | 50 % bis 90 % der Nennspannung 50 % bis 90 % der Nennspannung |
Unterspannungs-Pickup | (Abfall +2 %) bis 99 % der Systemnennspannung (Abfall +2 %) bis 99 % der Systemnennspannung |
Unterfrequenz-Dropout-Bereich | 90 bis 97 % der Systemnennfrequenz 90 bis 97 % der Systemnennfrequenz |
Unterfrequenz-Pickup-Bereich | (Abfall +1 Hz) bis 99 % der Systemnennfrequenz (Abfall +1 Hz) bis 99 % der Systemnennfrequenz |
Überfrequenz-Dropout-Bereich | 103 bis 110 % der Systemnennfrequenz 103 bis 110 % der Systemnennfrequenz |
Überfrequenz-Pickup-Bereich | 101 % bis (Abfall – 1 Hz) der Systemnennfrequenz 101 % bis (Abfall – 1 Hz) der Systemnennfrequenz |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 70 °C (-4 bis +158 °F) -20 bis 70 °C (-4 bis +158 °F) |
Lagertemperaturbereich | -30 bis 85 °C (-22 bis +185 °F) -30 bis 85 °C (-22 bis +185 °F) |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) |
Arbeitsumfeld | Beständig gegen Ammoniak, Methan, Stickstoff, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe Beständig gegen Ammoniak, Methan, Stickstoff, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe |
Generator-Startrelais | 5 A, 1/6 HP bei 250 VAC, 5 A bei 30 VDC mit 150 W max. Last 5 A, 1/6 HP bei 250 VAC, 5 A bei 30 VDC mit 150 W max. Last |
K1-, K2-Relais |
10 A, 1–3 hp bei 250 V AC 10 A bei 30 V DC 10 A, 1–3 hp bei 250 V AC 10 A bei 30 V DC |
Zulässige Prüfung |
UL-zertifizierte Komponente Erfüllt die Absicht von UL 991 und UL 1008 Erfüllt IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4 UL-zertifizierte Komponente Erfüllt die Absicht von UL 991 und UL 1008 Erfüllt IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4 |
Zulässige Prüfung fortgesetzt |
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11 CISPR 11, Klasse A FCC Part 15, Klasse A CSS 22,2–178 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11 CISPR 11, Klasse A FCC Part 15, Klasse A CSS 22,2–178 |
Gehäusekompatibilität |
NEMA 1, NEMA 3R und NEMA 12 UV-beständige ATC-300+-Frontplatte NEMA 1, NEMA 3R und NEMA 12 UV-beständige ATC-300+-Frontplatte |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.