Dieselstromaggregat D500 GC C15 (60 Hz) | 500 kW

D500 GC (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung
480 bis 600 Volt
480 bis 600 Volt

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 104 °F (40 °C)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D500 GC (60 Hz)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (Stationärer Notfalleinsatz) EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung 480 bis 600 Volt 480 bis 600 Volt
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Minimale Nennleistung 500ekW 500ekW
Maximale Nennleistung 500ekW 500ekW
Motormodell Cat® C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.8 " 171 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 189.6 " 4815 mm
Breite – Maximal 64.2 " 1630 mm
Höhe – Minimal 2034 " 80.1 mm
Höhe – Maximal 101.7 " 2584 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 8280.6 lb 3756 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – Einweg für Patronenfilter
  • Turbolader
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Steuertafel

  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Gebläse und Lüfterantrieb mit Schutzvorrichtungen
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Kühlerschauglas
  • Kühlmittelablassventil
  • Thermostate und Gehäuse
  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter, aufgeschraubt
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Stromaggregat

  • Alle Schutzvorrichtungen und Steuerfunktionen wurden simuliert und geprüft.
  • Werksseitig geprüft, um Spezifikationen bei vollem Lastzustand zu konstruieren
  • Das gesamte System wurde in ISO9001:2000-zertifizierten Werken entwickelt und konstruiert.

Generatoren und Generatorzubehör

  • Einfacher Zugang zu AVR und Klemmen
  • Serienmäßiger Wicklungsschutz für nicht raue Umgebungen mit relativer Feuchtigkeit von 95 %
  • Schutzart IP23
  • 6Leiter
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung (600V nutzt interne Erregung (IE))
  • Anschlusskasten, IP22, nach rechts weisend, Kabeleingang unten
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Isolierungssystem, Klasse H

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Flache Ölwanne
  • Ölfilter, aufgeschraubt
  • Ölablass mit Ventil
  • Schmieröl, CK-4 (10W-30)
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entdunster zur Vorderseite des Kühlers

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Schutz

  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur
  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl
  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A
  • Elektrischer Starter, 24V

Allgemeines

  • Hubösen
  • Schwingungsdämpfer
  • Parts Book

D500 GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter (Einweg für Patronenfilter)

Sockel, Befestigung und Kraftstofftanks

  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung (bei 90 % Kraftstoffstand)
  • Breiter Sockel – Kufen
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz
  • Kraftstofftank mit Einfüllrohr und abschließbarem Deckel
  • Überlaufventil
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Schutzschalter

  • Hilfskontakte
  • LSI 600A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1200A
  • LS/I 1200A
  • LSI 400A
  • LSI 800A
  • LS/I 800A
  • LS/I 400A

Steuersystem

  • Roter Notausschalter mit Drehfreigabe
  • Masseschluss-Relais
  • GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Fehlerstromschutzschalter) 20 A
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Product Link-Hardware zur Fernüberwachung
  • Baugruppe akustische Anzeige
  • Melder mit 16 Leuchten NFPA 99/110
  • Lastschwerpunkt 100 A

Gehäuse

  • Not-Aus
  • Leuchten für AC- und DC-Quelle
  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe 2 (weiß)

Abgassystem

  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • 8"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • Flexibler Auspuffanschluss

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Stillstandheizung

Startsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät (UL-zertifiziert)
  • Übergroßer Batteriesatz: 1400 A Kälteprüfstrom, 200 A
  • Standard-Batteriesatz: 1000 A Kälteprüfstrom, 90 Ah

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Allgemeines

  • CSA-Zertifizierung
  • Erweiterte Servicegarantie
  • Generator-Prüfbericht
  • UL2200-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UL 2200-konform

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel – ersetzt Standard-Kraftstofftanksockel

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D500 GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D500 GC

Offenes Aggregat D500 GC

Offenes Aggregat D500 GC

Offenes Aggregat D500 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D500 GC
Offenes Aggregat D500 GC
Offenes Aggregat D500 GC
Offenes Aggregat D500 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View