DieselgeneratorC4.4 (60Hz) | 36–60 kW

Diesel-Stromaggregate C4.4 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
60ekW
60ekW
Minimale Nennleistung
36ekW
36ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)

Übersicht

Dieselstromaggregate 36 bis 60 ekW

Mit seiner zuverlässigen Leistung von 36 bis 60ekW bei 60Hz sind unsere Dieselstromaggregate C4.4 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten. Das Stromaggregat C4.4 erfüllt die EPA-Emissionsnormen für den stationären Notfalleinsatz (Tier 3).

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Zuverlässigkeit geprüft für min. 500 Stunden

So können Sie bei Bedarf auf den Notstrom zählen

Optimiert für 5% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten

Produktspezifikationen für C4.4 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 60ekW 60ekW
Minimale Nennleistung 36ekW 36ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.13 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 " 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Elektronisch (einstellbar) Elektronisch (einstellbar)
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 75.8 " 1925 mm
Breite – Maximal 44.1 " 1120 mm
Höhe – Maximal 53.6 " 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Standardausrüstung

Zertifikate

  • IBC-Seismik- und Windzertifizierungen

Batterieladesystem

  • NFPA-Batterieladegerät UL10A 120 VAC

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Patronen-Luftfilter

Schutzschalter

  • Zweiter Schutzschalterkasten
  • 3-polig mit 100% Nennleistung
  • Versorgungsklemmleiste
  • Schutzschalter (100% UL-Zulassung)

Steuertafel

  • 1000028996

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert, Sockel aus Formstahl mit integriertem, einwandigem 8-Stunden-Kraftstofftank

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Steinabweiser für Kühler

Generator

  • 12 Leiter

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl

Schalttafeln

  • WCA1 Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • WSS1-Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • FSS-Alarm- und Warnsystem für niedrigen Kraftstoffstand, Schaltkreise erforderlich, wenn Tank im Sockel gewählt wird
  • NFPA110-Paket umfasst:
  • PAA1 Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Ein Kühlwasservorwärmer-, Fernmelder- oder Leistungsfaktor-0,8-Test kann je nach Anwendung erforderlich sein
  • Öltemperaturanzeige und Geber
  • PBC10NU NFPA-Batterieladegerät
  • Masseschluss-Relais
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Stromaggregat mit spannungsfreien Kontakten und gemeinsamem Alarm
  • Akustische Anzeige
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Schutzvorrichtungen:
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Kraftstoffstandanzeige
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln
  • Batterien

C4.4 (60 Hz) Sonderausrüstung

Zertifikate

  • IBC-Seismik- und Windzertifizierungen

Drehstromgeneratorsystem

  • Zusatzwicklung des R-Rahmens

Ansaugsystem

  • Patronen-Luftfilter

Batterieladesystem

  • NFPA-Batterieladegerät UL10A 120 VAC

Schutzschalter

  • 3-polig mit 100% Nennleistung
  • Schutzschalter (100% UL-Zulassung)
  • Zweiter Schutzschalterkasten
  • Versorgungsklemmleiste

Schalttafeln

  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Schutzvorrichtungen: Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur - Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand – Kraftstoffstandanzeige - Überlast-Abschaltung über Schutzschalter
  • Masseschluss-Relais
  • Akustische Anzeige
  • Öltemperaturanzeige und Geber
  • Stromaggregat mit spannungsfreien Kontakten und gemeinsamem Alarm
  • NFPA110-Paket umfasst: Erforderliche Schaltkreise für FSS-Alarm- und Warnsystem für niedrigen Kraftstoffstand, wenn Tank im Sockel gewählt wird – WSS1-Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand – WCA1-Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur – PAA1-Bedienfeld mit akustischer Anzeige – PBC10NU NFPA-Batterieladegerät – ein Kühlwasservorwärmer, Remote-Melder oder ein Test mit Leistungsfaktor 0,8 kann je nach Anwendung erforderlich sein

Heizelemente

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieheizung
  • Antikondensationsheizung
  • Schmierölwannenheizung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Verkabelung für Schutzdach der Stillstandheizung

Kühlsystem

  • Übergangsflansch am Kühler

Gehäuse

  • Schalttafel-Anzeigefenster
  • Externer Notausschalter
  • Schalldämmhaube, Stufe 2
  • Wetterfestes Gehäuse
  • Schalldämmhaube, Stufe 1

Kraftstoffsystem

  • 5-Gallonen-Überlaufschutz
  • Tank-Höhenversteller
  • 209- und 394-Gallonen-Kraftstofftanks im Sockel
  • Not-Entlüftungsrohr
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz

Montagesystem

  • Seismische Schwingungsisolatoren

Tests

  • Generator-Prüfbericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • 4-Stunden-Werkstest
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Abgassystem

  • 10-, 25- und 35-dBA-Schalldämpfersysteme
  • Befestigungssatz Überkopf-Schalldämpfer

Generatoren

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Vergleichen Sie C4.4 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

C4.4, hinten rechts

C4.4, hinten links

C4.4, vorne rechts

C4.4, hinten links

Gehäuse

Gehäuse

C4.4, hinten rechts
C4.4, hinten links
C4.4, vorne rechts
C4.4, hinten links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C4.4 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen