CG170B-12 1380 kW

Gas-Stromaggregate CG170B-12

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1380 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
1380 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
45.00%
45.00%

Übersicht

Stromaggregat 1380 kW

Modernste Komponenten, die mehr Leistung bieten: die Kompaktbauweise, der Fokus auf Anwendungsvielfalt und die höchsten Effizienzwerte seiner Klasse machen dies möglich. Die neue CG170B-Serie wird von einem intelligenten und sicheren Steuersystem verwaltet und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rentabilität und Zuverlässigkeit.

Vorteile

Kraft-Wärme-Kopplung bis zu 13% Einsparungsmöglichkeiten

bei Vorhalte- und Betriebskosten durch verbesserte Effizienz

Digitale Anlagensteuerung

Das "Total Plant and Energy Management System" (TPEM) gewährt Ihnen umfassende und flexible digitale Kontrolle über die Effizienz und Leistung Ihrer Stromaggregate, was dazu beiträgt, die Planungs- und Bereitstellungskosten zu senken.

Bis zu 25% Wasserstoffgemisch-Option

Ermöglicht einen Betrieb mit einer Mischung aus bis zu 25 % Wasserstoff (nach Volumen) mit Pipeline-Erdgas.

Produktspezifikationen für CG170B-12

Dauerleistung 1380 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 1380 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %) Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 45.00% 45.00%
Maximale Standby-Nennleistung 1380 1380
Frequenz 50 Hz 50 Hz
U/min 1500/min 1500/min
Motormodell CG170B-12 CG170B-12
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.7 " 195 mm
Länge 200 " 5080 mm
Breite 67 " 1710 mm
Höhe 86 " 2190 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 28440 lb 12900 kg

CG170B-12 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder

Schalttafeln

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System)

Kühlung

  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass

Abgas

  • Auspuff-Ladedruckregler für CG170B-12
  • PEARL/Abgassystem mit geringem Widerstand
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Kraftstoffsystem

  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem

Generator

  • Induktive Spannungsstatik
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen
  • Netzcode-Generator
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG170B-12 Sonderausrüstung

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CG170B-12 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

CG170B-12

CG170B-12, Vorderansicht von rechts

CG170B-12, Rückansicht von rechts

CG170B-12, Rückansicht von links

CG170B-12, Vorderansicht von links

CG170B_V12

CG170B-12
CG170B-12, Vorderansicht von rechts
CG170B-12, Rückansicht von rechts
CG170B-12, Rückansicht von links
CG170B-12, Vorderansicht von links
CG170B_V12

Cat® Gas-Stromaggregat CG170B

Cat® Gas-Stromaggregat CG170B

360 View

Aktuelle Angebote für  CG170B-12

Weitere Angebote anzeigen