Dieselgenerator C280-12 (60 Hz) | 3300–4000 kW

C280-12 Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
3640 ekW (60 Hz), 4850 kVA (50 Hz)
3640 ekW (60 Hz), 4850 kVA (50 Hz)
Minimale Nennleistung
3300 ekW (60 Hz), 4400 kVA (50 Hz)
3300 ekW (60 Hz), 4400 kVA (50 Hz)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Produktspezifikationen für C280-12

Maximale Nennleistung 3640 ekW (60 Hz), 4850 kVA (50 Hz) 3640 ekW (60 Hz), 4850 kVA (50 Hz)
Minimale Nennleistung 3300 ekW (60 Hz), 4400 kVA (50 Hz) 3300 ekW (60 Hz), 4400 kVA (50 Hz)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Geschwindigkeit 900 / 1000 rpm 900 / 1000 rpm
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell C280-12, V-12, 4-Takt wassergekühlter Diesel C280-12, V-12, 4-Takt wassergekühlter Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 13524 in³ 222 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 112690 lb 51230 kg

C280-12 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Ansaugluftabsperrung
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Turbolader, wassergekühlt, motorölgeschmiert
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)

Kühlsystem

  • Frontmontierte Turbos
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate
  • Kühlwasserthermostat
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Dreibündel-Ölkühler

Abgassystem

  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Öldruckregelventil
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite

Montagesystem

  • Befestigung Motor und Generator
  • Dämpfer, Drehschwingung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Zwei Motoren, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss
  • Ansaugschalldämpfer

Allgemeines:

  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser
  • Lackierung, Caterpillar Yellow

C280-12 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladedruckregelventil
  • Rußfilter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Vertikale Halterung
  • Lufteinlassadapter

Kühlsystem

  • Ausgleichsbehälter
  • Heizhilfen
  • Kühlsystemhilfen
  • Wärmetauscher für Einzelstromkreis
  • Zusatz-Wasserpumpe

Abgassystem

  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffsystemanschlüsse
  • Duplex-Primärkraftstoffsieb

Bordgenerator

  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen
  • Isolierung KlasseF
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung

Drehzahlreglersystem

  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • Elektronik/Aktuatoren
  • 723 Plus
  • 230 UA
  • EGB-Aktuator
  • Digitale Programmierer

Schmiersystem

  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)
  • Ölwannenablassventil

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Nicht vertikal gesichert
  • Isolator
  • Vertikal gesichert

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluft-Flexschlauch
  • Druckluftstarter, Turbinentyp
  • Redundante Druckluftstarter
  • Druckminderventil

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C280-12 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C280-12

C280-12