Dieselgenerator 3516C (50 Hz) | 2500–2750 kVA

Diesel-Stromaggregate 3516C (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2750 kVa
2750 kVa
Hauptstromnennleistung
2500 kVa
2500 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregate von 2500 bis 2750 kVa

Mit einer zuverlässigen Leistung von 2500 bis 2750 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516C die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Das Stromaggregat bietet sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 9% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3516C (50 Hz)

Nennleistung Notstrom 2750 kVa 2750 kVa
Hauptstromnennleistung 2500 kVa 2500 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 2750 kVa 2750 kVa
Minimale Nennleistung 2500 kVa 2500 kVa
Motormodell 3516C, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516C, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 4764.73 " 78 l
Verdichtungsverhältnis 14.7:1 14.7:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™3 Adem™3
Länge – Maximal 297.4 " 7554 mm
Breite – Maximal 108.9 " 2767 mm
Höhe – Maximal 118.3 " 3004 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 39090 lb 17731 kg

3516C (50 Hz) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Cat ECS 100

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

3516C (50 Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer

Generator

  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Schalttafeln

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Lastabgabemodule
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Fernüberwachungssoftware

Befestigung

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Isolatoren entsprechend IBC

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator
  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegeräte
  • HD-Startsystem
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer

Allgemeines

  • UL 2200-konform
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • CSA-Zertifizierung
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel

Vergleichen Sie 3516C (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Paket-Stromaggregat 3516C, hinten rechts

Paket-Stromaggregat 3516C, hinten rechts

Paket-Stromaggregat 3516C, hinten links

Paket-Stromaggregat 3516C, vorne links

Paket-Stromaggregat 3516C, hinten rechts
Paket-Stromaggregat 3516C, hinten rechts
Paket-Stromaggregat 3516C, hinten links
Paket-Stromaggregat 3516C, vorne links

360 View

Aktuelle Angebote für  3516C (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen