Dieselgenerator C1.1 (50 Hz) | 6,8–9,5 kVA

Diesel-Stromaggregate C1.1 (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
9,5kVA
9,5kVA
Minimale Nennleistung
6,8kVA
6,8kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Entspricht R96/EUIIIa
Entspricht R96/EUIIIa

Übersicht

Dieselstromaggregate von 6.8 bis 9.5kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 6,8 bis 9,5 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate C1.1 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten. Alle Stromaggregate C1.1 erfüllen die Emissionsvorschriften der R96/EUIIIa.

Vorteile

Mehr als 1000 h Dauerbetriebszeit

Remote-Konnektivität 24/7/365 Überwachung

Mit Cat Connect ist das Stromaggregat stets startbereit und erfüllt Ihre Anforderungen.

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP 1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
  • Das Bild ist möglicherweise nicht repräsentativ für das tatsächliche Produkt
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Cat® SOSSM-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten und darüber hinaus das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten.

Produktspezifikationen für C1.1 (50 Hz)

Maximale Nennleistung 9,5kVA 9,5kVA
Minimale Nennleistung 6,8kVA 6,8kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Entspricht R96/EUIIIa Entspricht R96/EUIIIa
Spannung 110 bis 415 V 110 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C1.1, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C1.1, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3 " 77 mm
Hub 3.2 " 81 mm
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Verdichtungsverhältnis 23.0:1 23.0:1
Ansaugsystem Selbstansaugend Selbstansaugend
Kraftstoffsystem Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 55.1 " 1400 mm
Breite – Maximal 24.4 " 620 mm
Höhe – Maximal 39.2 " 996 mm

C1.1 (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Steuertafel

  • Steuertafel GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Generatoren und Generatorzubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Schutzart IP23
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches Drehzahlregelsystem

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Inklusive Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel
  • Kufensockel serienmäßig

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

C1.1 (50 Hz) Sonderausrüstung

Lichtmaschinenoptionen

  • Isolierung für küstennahe Einsätze

Zertifikate

  • Europäisches Upgrade auf Standardsatz für CE-Zertifikat
  • Globale Zertifizierung für GUS

Schutzschalter

  • 4-poliger Schutzschalter
  • Verriegelbarer Schutzschalter

Steuertafel

  • Batterieladegerät
  • Not-Aus mit Schlüssel

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer

Gehäuse

  • Zentralhubpunkt für Gehäuse
  • Schalldämmhaube (verzinkt)

Kraftstoffsystem

  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand

Allgemeines

  • Packbehälter – überdachtes Aggregat
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Steinabweiser für Kühler

Montagemöglichkeiten

  • Ausbau der Batterie
  • Ausbau industrieller Schalldämpfer
  • Schalldämpfer-Installationssatz

Spezielle Prüfung und Inspektion

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Vergleichen Sie C1.1 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Gehäuse

Stromaggregat C1.1, hinten links

Stromaggregat C1.1, hinten rechts

Stromaggregat C1.1, vorne rechts

Stromaggregat C1.1, hinten links

Gehäuse

Gehäuse
Stromaggregat C1.1, hinten links
Stromaggregat C1.1, hinten rechts
Stromaggregat C1.1, vorne rechts
Stromaggregat C1.1, hinten links
Gehäuse

360 View
360 View