Dieselgenerator 3612 (60 Hz) | 3350–5320 kW

3616 (60Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
5320ekW
5320ekW
Minimale Nennleistung
3350ekW
3350ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Produktspezifikationen für 3616 (60Hz)

Maximale Nennleistung 5320ekW 5320ekW
Minimale Nennleistung 3350ekW 3350ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 720 und 900/min 720 und 900/min
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell 3616 V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3616 V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 18032 in³ 296 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 141840 lb 64470 kg

3616 (60Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Turbolader, wassergekühlt, motorölgeschmiert
  • Ansaugluftabsperrung

Kühlsystem

  • Dreibündel-Ölkühler
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate
  • Kühlwasserthermostat
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Frontmontierte Turbos

Abgassystem

  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Öldruckregelventil
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile

Montagesystem

  • Dämpfer, Drehschwingung
  • Befestigung Motor und Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss
  • Zwei Motoren, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Ansaugschalldämpfer
  • Druckluftstarter, Flügeltyp

Allgemeines:

  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser
  • Lackierung, Caterpillar Yellow

3616 (60Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Rußfilter
  • Ladedruckregelventil
  • Vertikale Halterung
  • Lufteinlassadapter
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter

Kühlsystem

  • Kühlsystemhilfen
  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Wärmetauscher für Einzelstromkreis
  • Ausgleichsbehälter
  • Heizhilfen

Abgassystem

  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffsystemanschlüsse

Bordgenerator

  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen
  • Isolierung KlasseF

Drehzahlreglersystem

  • 723 Plus
  • Elektronik/Aktuatoren
  • EGB-Aktuator
  • Digitale Programmierer
  • 230 UA
  • Batteriereserve/Stromversorgung

Schmiersystem

  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)
  • Ölwannenablassventil

Montagesystem

  • Isolator
  • Nicht vertikal gesichert
  • Vertikal gesichert
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckminderventil
  • Druckluft-Flexschlauch
  • Druckluftstarter, Turbinentyp
  • Redundante Druckluftstarter

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3616 (60Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3616

3616

Aktuelle Angebote für  3616 (60Hz)

Weitere Angebote anzeigen