Dieselgenerator C18 (50 Hz) | 550–850 kVA

Diesel-Stromaggregate C18 (50Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
850kVA
850kVA
Minimale Nennleistung
706kVA
706kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
niedrigen
niedrigen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Kriterien bei der Gestaltung

Kriterien bei der Gestaltung

Das Stromaggregat erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen und die Anforderungen gemäß ISO 8528-5 für das Übergangsverhalten
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Branchenführende Motorstartfähigkeiten
  • Hohe Effizienz
Steuertafel GCCP 1.3

Steuertafel GCCP 1.3

Die EMCP-Steuereinheit zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit aus, die Sie von Ihren Cat Maschinen erwarten. EMCP4 ist eine skalierbare Plattform, die für einen zuverlässigen Stromaggregat-Betrieb entwickelt wurde, und bietet umfassende Informationen über die Leistungsabgabe und Betrieb des Motors. EMCP4-Systeme können durch Programmierung und Erweiterungs-Module weiter an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Zulieferer, der alle Anforderungen erfüllen kann

Zulieferer, der alle Anforderungen erfüllen kann

Vollständig prototypengeprüft, Drehschwingungsanalyse verfügbar
Weltweite Produktunterstützung

Weltweite Produktunterstützung

Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Caterpillar S•O•S℠-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten, auch das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten

Produktspezifikationen für C18 (50Hz)

Maximale Nennleistung 850kVA 850kVA
Minimale Nennleistung 706kVA 706kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff niedrigen niedrigen
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500 1500
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106.4 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 162.4 " 4135 mm
Breite – Maximal 78.3 " 1989 mm
Höhe – Maximal 75 " 1906 mm

C18 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Turbolader
  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Luftfilter, leichte Ausführung

Steuersystem

  • GCCP 1.3

Kühlung

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-8-Stunden-Kraftstofftank (integriert) für offene Stromaggregate

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit LC-Rahmen – Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Leistungszentrale, IP22
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitungen mit Ventilen

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator.

Anlassen/Laden

  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C18 (50Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Verriegelbare Schutzschaltervorrichtung
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • Versorgungsklemmleiste
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert

Steuersystem

  • Warnhorn gemäß regionalen Bestimmungen
  • Schutzvorrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler-Relais; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei hohem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor
  • GCCP 1.4
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Öltemperaturanzeigen
  • Lokale Alarmmodule

Kühlsystem

  • Übergangsflansch am Kühler
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhauben (demnächst verfügbar)

Abgassystem

  • Kniestücksätze 8 und 10"
  • 10, 25, 35 dB End-In-/End-Out-Schalldämpfer
  • Motormontierter Schalldämpfer
  • Flanschgruppen 8 und 10"
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader

Kraftstoffsystem

  • Optionaler BS799-konformer integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Kraftstofffördersystem
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe

Generator und Anbaugeräte

  • Stillstandheizung
  • CIP-Generator mit A-Rahmen
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Korrosionsschutz
  • Generatoren mit LC-Rahmen, Übergröße
  • Generator mit LC-Rahmen
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Starten und Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • 5-A-Batterieladegerät
  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C18 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

C18 50 Hz hinten rechts

C18, 50Hz, links hinten

C18 50Hz

C18, 50Hz, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

C18 50 Hz hinten rechts
C18, 50Hz, links hinten
C18 50Hz
C18, 50Hz, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C18 (50Hz)

Weitere Angebote anzeigen