DE715E0 (50 Hz) | Diesel-Stromaggregat mit 715 kVA

Diesel-Stromaggregate C18 | DE715E0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
650 kVA
650 kVA
Maximale Nennleistung
715kVA
715kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR500

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • EU-Konformitätserklärung
  • EU-Herstellererklärung
  • Eurasische Konformität (EAC)

Produktspezifikationen für C18 | DE715E0

Minimale Nennleistung 650 kVA 650 kVA
Maximale Nennleistung 715kVA 715kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler

C18 | DE715E0 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader

Steuersystem

  • GCCP 1.2

Kühlung

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

C18 | DE715E0 Sonderausrüstung

Kühlsystem

  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhaube

Kraftstoffsystem

  • Optionaler BS799-konformer integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Abgassystem

  • Motormontierter Schalldämpfer

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C18 | DE715E0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C18 50 Hz hinten rechts

C18, 50Hz, links hinten

C18 50 Hz hinten rechts
C18, 50Hz, links hinten

Aktuelle Angebote für  C18 | DE715E0

Weitere Angebote anzeigen