Übersicht
Dieselstromaggregate von 680 bis 900kVA
Caterpillar spielt mit Anlagen, die für höchste Flexibilität, Erweiterbarkeit, Zuverlässigkeit und Kostenwirksamkeit konstruiert sind, im Energieerzeugungsmarkt eine führende Rolle.
Wichtige Spezifikationen
Caterpillar spielt mit Anlagen, die für höchste Flexibilität, Erweiterbarkeit, Zuverlässigkeit und Kostenwirksamkeit konstruiert sind, im Energieerzeugungsmarkt eine führende Rolle.
Große Lasten können ohne Betriebseinschränkung bewegt werden
Ermöglicht präzise Steuerung über gesamten Lastbereich
1-6 von 8 angezeigt
| Strategie für Emissionen und Kraftstoff | Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch |
| Spannung | 380 bis 415 V 380 bis 415 V |
| Frequenz | 50 Hz 50 Hz |
| Geschwindigkeit | 1500/min 1500/min |
| Arbeitszyklus | Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom |
| Maximale Nennleistung | 900kVA 900kVA |
| Minimale Nennleistung | 680kVA 680kVA |
| Motormodell | 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel |
| Bohrung | 5.4 " 137.2 mm |
| Hub | 6 " 152.4 mm |
| Hubraum | 1648.86 in³ 27.02 l |
| Verdichtungsverhältnis | 13:01 13:01 |
| Ansaugsystem | TA TA |
| Kraftstoffsystem | Pumpe und Leitungen Pumpe und Leitungen |
| Drehzahlreglertyp | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| Länge – Maximal | 162.4 " 4125 mm |
| Breite – Minimal | 75 " 1906 mm |
| Breite – Maximal | 78.3 " 1989 mm |
| Höhe – Maximal | 75 " 1906 mm |
| Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) | 12039 lb 5461 kg |
| Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) | 13030 lb 5910 kg |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN3412C, vorne links
3412C, vorne rechts
3412C, hinten rechts
3412C, hinten links