CG260-16 4000 kW

CG260-16 Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
4300/4000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
4300/4000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Kohlegas, Begleitgas, Synthesegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Erdgas, Biogas, Kohlegas, Begleitgas, Synthesegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Funktionen auf einen Blick

Hohe Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit

  • Anti-Klopfregelung und Zylinderlaufruheregelung schützen den Motor vor Überlastung und stellen einen verlässlichen Betrieb sicher
  • Der moderne Turbolader A140 mit Ladedruckregler gewährt die volle Leistung auch bei hohen Temperaturen oder in großen Höhen
  • Höhere Zuverlässigkeit und niedrigere Wartungskosten dank dem offenen Verbrennungsraum
Hohe Verfügbarkeit, hohe Wirtschaftlichkeit

Hohe Verfügbarkeit, hohe Wirtschaftlichkeit

  • Miller-Ventileinstellung und optimierte Verdichtungsverhältnisse garantieren hohe Effizienz bei geringen Kraftstoffkosten
  • Mehr Gewinn für Ihre Anlage
  • Lange Wartungsintervalle und eine allgemeine Wartung erst nach 80.000 Betriebsstunden ermöglicht einen 10-jährigen Betrieb ohne allgemeine Wartung
  • Flexible Anwendungsbereiche, auch mit schwankenden Gasqualitäten dank TEM (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)
Optimierter Schmierstoffverbrauch

Optimierter Schmierstoffverbrauch

  • Spart bis zu 4000 Liter Schmieröl pro Jahr im Vergleich zu ähnlichen Generatoren
  • Verbesserte Komponenten reduzieren den Verbrauch an Schmieröl
  • Geringere Betriebskosten durch 30 % niedrigeren Verbrauch an Schmieröl im Vergleich zu ähnlichen Produkten

Produktspezifikationen für CG260-16

Dauerleistung 4300/4000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 4300/4000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Kohlegas, Begleitgas, Synthesegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %) Erdgas, Biogas, Kohlegas, Begleitgas, Synthesegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Maximale Standby-Nennleistung 4500 ekW 4500 ekW
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1000/900/min 1000/900/min
Motormodell CG260-16 CG260-16
Hubraum 16586 in³ 271.8 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 10.2 " 260 mm
Hub 12.6 " 320 mm
Länge 371 " 9420 mm
Breite 110 " 2794 mm
Höhe 133 " 3390 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder

Schalttafeln

  • TEM (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)

Kühlung

  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler

Abgas

  • Auspuff-Ladedruckregler für CG260-16
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem
  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart

Generator

  • Sammelschienenverbindungen
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen
  • Induktive Spannungsstatik
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Netzcode-Generator
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler

Anlassen/Laden

  • Druckluftmotorstart

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG260-16 Sonderausrüstung

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Vergleichen Sie CG260-16 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

CG260-16

CG260-16

360 View