XQP115 (115 kVA) Stufe V (EU) Rental

XQP115 Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
115 kVA
115 kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
220–480 V
220–480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

EU Stufe V.
Cat-Dieselmotor C4.4

Cat-Dieselmotor C4.4

Bewährte Zuverlässigkeit
Schalttafel XQCP

Schalttafel XQCP

Einfach zu bedienende digitale Steuerung.
Cat-Generator LC3114F

Cat-Generator LC3114F

Automatischer Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen.
Robustes verzinktes Gehäuse

Robustes verzinktes Gehäuse

Verhindert Korrosion beim Einsatz. Verhindert das Eindringen von Wasser, bietet Sicherheit und Schalldämmung.

Produktspezifikationen für XQP115

Nennleistung Hauptstrom 115 kVA 115 kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 220–480 V 220–480 V
Strategie für Kraftstoff und Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Kraftstoff Diesel Diesel
Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Breite 45 " 1150 mm
Höhe 82 " 2076 mm
Länge 117 " 2970 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 4579 lb 2077 kg
100 % Last 50 Hz 7.2 gal/hr 27.3 l/hr
100 % Last 60 Hz 7.4 gal/hr 28 l/hr
75 % Last 50 Hz 5.3 gal/hr 20.4 l/hr
75 % Last 60 Hz 5.5 gal/hr 21 l/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 75.3dB(A) 75.3dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 78.9dB(A) 78.9dB(A)

XQP115 Standardausrüstung

Cat®-Dieselmotor C4.4

  • Doppel-Turbolader, luftgekühlter Ladeluftkühler
  • gesteuert durch ECM (Electronic Control Module, Elektroniksteuergerät)

Nachbehandlung

  • Motormontiertes Modul für saubere Emissionen (Clean Emissions Module, CEM)
  • Diesel-Emissionsflüssigkeit (Diesel Emissions Fluid, DEF)

Drehstromgenerator

  • Rahmen LC3114F
  • Isolierung für küstennahe Einsätze

Steuertafel

  • Am Aggregat montierte digitale Steuereinheit XQCP

Luftfilter

  • Luftfilter, Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt
  • Hohe Umgebungsleistung

Lade-/Startsystem

  • 12 V, HD-Batterieladegenerator mit integriertem Regler und Riemenschutzvorrichtungen

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit internem Kraftstoffeinfüllstutzen
  • Motormontierte Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter

Vertrieb

  • Separate robuste Stahlgehäuse Steuer- und Verteilbereiche
  • 4-Pol-Hauptschutzschalter, 200 A

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung
  • Abgedichtete Vierteldrehungs-Kompressionsverschlüsse mit Schlüssel. oder Vorhängeschlossfunktion

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft
  • Volle Herstellergarantie

XQP115 Sonderausrüstung

Vertrieb

  • CE-Steckdosenbox mit integriertem MCB- und RCBO-Schutz

Kraftstoff-Optionspaket

  • Nach innen gerichtetes montiertes 3-Wege-Ventil für externen Kraftstoffanschluss, elektronische Kraftstoffanzeige und konformer Füllstandgeber

Ablass-Optionspaket

  • Öl- und Kühlmittelablässe am Grundrahmen

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQP115 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115
XQP115
XQP115
XQP115