XGC1900 1900 kW (2375 kVA)

XGC1900 50/60 Hz Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennwert
1900 ekW (2375 kVA) Dauerleistung
1900 ekW (2375 kVA) Dauerleistung
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
400/480 V
400/480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 11 angezeigt

Cat

Zur Vermietung geeignet

Umfassende Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Cat

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Erfüllt die meisten weltweiten Emissionsvorschriften bis zu 500 mg/Nm3 NOx-Gehalt ohne Abgasnachbehandlung.
Cat

Cat® G3516H Gasmotor für große Höhen und hohe Umgebungen

Der kompakte Viertakt-Gasmotor G3516H bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Kraftstoffersparnis und Leistungsdichte für geringere Gesamtbetriebskosten. Die Hardware für große Höhen und Umgebungsbedingungen verbessert die Fähigkeit des Motors, mit elektrischer Be- und Entladung umzugehen, sowie die Umgebungs- und Höhenbedingungen. Hardware mit hoher Kraftstofftoleranz verbessert die Feuchtigkeitstoleranz und ermöglicht die Verwendung von Kraftstoff mit niedrigeren MN-Werten mit 24,10 bis 93,95 MJ/Nm3 (615 bis 2386 btu/ft3) trockenem Pipeline-Erdgas Inselbetriebsfunktion verbessert die Fähigkeit des Motors, elektrische Be- und Entladungen zu bewältigen
Cat

Schalttafel CAT EMCP

Die Schalttafel EMCP 4.3 bietet Motor- und Generatorüberwachung und -schutz Voll ausgestattete Leistungsmessung, Schutzrelais und Motor-/Generatorsteuerung und -überwachung Die integrierte automatische Parallelschaltsteuerung AGC-4 bietet Parallelschaltung, Lastverteilung, VFD-Steuerung und zusätzlichen Generatorschutz
Cat

Cat-Generator

Cat-Generator SR5 für Leistungs- und Ausgabeanforderungen des Cat-Gasmotors. Klasse-H-Isolierung bei Klasse-F-Temperatur für verlängerte Lebensdauer. System 4-Isolierung und Antikondensations-Stillstandheizung. Die integrierte automatische Spannungsregelung (Cat IVR) sorgt für eine verbesserte Systemüberwachung.
Cat

Kühlsystem

Bietet 40 °C (104 °F) Umgebungstemperatur mit 500 mg/Nm3 NOx (1 g/hp-hr) bei 100 % Dauerleistung vor der Drosselung. Lüftersteuerung mit variablem Frequenzantrieb für verbesserten Kraftstoffverbrauch bei Teillastbetrieb. Energieeffizienter, elektrisch angetriebener Lüfter.

Produktspezifikationen für XGC1900 50/60 Hz

Nennwert 1900 ekW (2375 kVA) Dauerleistung 1900 ekW (2375 kVA) Dauerleistung
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 400/480 V 400/480 V
Motor Cat G3516H Cat G3516H
Kraftstoff Erdgas Erdgas
Breite – ohne Fahrgestell 96 " 2438 mm
Höhe – ohne Fahrgestell 114 " 2896 mm
Länge – ohne Fahrgestell 480 " 12192 mm
Gewicht – ohne Fahrgestell, mit Schmieröl und Kühlmittel 77780 lb 35280 kg

XGC1900 50/60 Hz Standardausrüstung

Motor

  • G3516H, V16, 4-Takt-Zyklus, Gasmotor. Arbeitet mit 24,10 bis 93,95 MJ/Nm3 (615 bis 2386 btu/ft3) trockenem Pipeline-Erdgas. Turbolader separater Ladeluftkühler-Kühlkreis

Generator

  • Doppellager-Rahmen SR5 1866, bürstenlos, formgewickelt, 12-Leiter-Ausführung, permanentmagneterregt, dreiphasig, mit Cat-Isolierung der Kategorie IVR, Klasse H, für den Betrieb bei Temperaturklasse F. Stator- und Lagertemperaturüberwachung und Kondensationsschutz-Stillstandheizungen

Container-Behälter

  • Hochvolumiger 40'-ISO-Behälter, 9-fach stapelbar, CSC-zertifiziert. Schallgedämmt 79 dB(A) bei 7 m (23') Schallgedämmte Lufteinlassklappen und 2 abschließbare Personaltüren mit Panikentriegelung Linke und rechte Motorwartungstür in die Containerseitenwände integriert 3” ANSI-Flansch Kunden-Kraftstoffanschluss

Kühlung

  • Das Standard-Kühlsystem bietet 40 °C (104 °F) Umgebungstemperatur mit 500 mg/Nm3 NOx bei 100 % Dauerleistung vor Drosselung, bei 500 m

Generatorsteuerungen und Schutz

  • Paket mit Schalttafelsystem EMCP 4.3 Bietet Motor- und Generatorüberwachung und -schutz, Spannungsregelung mit Cat IVR verbessert das Übergangsverhalten. Die Steuerungen bieten eine automatische Parallelschaltung der AGC-4-Steuerung, Lastteilung, VFD-Steuerung und primären Generatorschutz für eine hohe Ausfallsicherheit, Paketnutzung und Überwachung.

Betriebsmodi

  • Ermöglicht den Stand-alone-Betrieb eines einzelnen Geräts, die Parallelschaltung im Inselbetrieb und die Lastverteilung mit anderen Leistungsmodulen sowie die Parallelschaltung eines einzelnen Geräts im Betriebsmodus zur Steuerung der Grundlast

Schmieröl-Nachfüllsystem

  • An der Ölwanne montierter Ölstandsregler und 114 l (30 gal) Öltank Anzeige für niedrigen Ölstand

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XGC1900 50/60 Hz mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900

360 View