Dieselgenerator 3608 (60 Hz) | 1830–2660 kW

Diesel-Stromaggregate 3608 (60Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
2660ekW
2660ekW
Minimale Nennleistung
1830ekW
1830ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Produktspezifikationen für 3608 (60Hz)

Maximale Nennleistung 2660ekW 2660ekW
Minimale Nennleistung 1830ekW 1830ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 720 und 900/min 720 und 900/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell 3608 I-8, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3608 I-8, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 9064 in³ 148 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 91050 lb 41390 kg

3608 (60Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Ansaugluftabsperrung
  • Turbolader, wassergekühlt (720/min und HFO), Motorölschmierung
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert

Kühlsystem

  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Kühlwasserthermostat
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate

Abgassystem

  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse
  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Öldruckregelventil
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile

Montagesystem

  • Befestigung Motor und Generator
  • Dämpfer, Drehschwingung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Ansaugschalldämpfer
  • Ein Motor, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss

Allgemeines:

  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser
  • Lackierung, Caterpillar Yellow

3608 (60Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Lufteinlassadapter
  • Ladedruckregelventil
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Vertikale Halterung
  • Rußfilter

Kühlsystem

  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Heizhilfen
  • Kühlsystemhilfen
  • Ausgleichsbehälter

Abgassystem

  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffsystemanschlüsse

Bordgenerator

  • Isolierung KlasseF
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen

Drehzahlreglersystem

  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • Lastteilung 2301 A
  • Elektronik/Aktuatoren
  • Digitale Programmierer
  • EGB-Aktuator
  • 723 Plus

Schmiersystem

  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)
  • Ölwannenablassventil

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Nicht vertikal gesichert
  • Vertikal gesichert
  • Isolator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckminderventil
  • Druckluft-Flexschlauch

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3608 (60Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3608

3608

Aktuelle Angebote für  3608 (60Hz)

Weitere Angebote anzeigen