C9 275–330 kVA ACERT

C9 275–330 kVA ACERT Stromerzeugung: Stromaggregat-Gehäuse

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
2289 mm
2289 mm
Gewicht
5952 kg
5952 kg
Länge
5320 mm
5320 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Robuste/äußerst korrosionsbeständige Konstruktion

  • Werksmontiert auf eingebauten Kraftstofftanksockel
  • Umweltfreundliche, mit Polyesterpulver beschichtete
  • Einbrennlackierung
  • 1,6 mm (0,063") verzinkter Stahl
  • Umlaufender, überstehender Sockel zum Gehäuse-Schutz
  • Hochwertig verarbeitete, thermoplastische Eck-
  • pfosten zum Schutz
  • Verdichtende Türschlösser mit robuster Türdichtung
  • Verzinkte oder schwarz beschichtete Edelstahl-
  • Verbindungselemente
  • Intern montiertes Abgasschalldämpfersystem für Wohnungsbereich
Cat

Hervorragender Zugang

  • Großer Kabeleingangsbereich für einfache Installation
  • Umfasst heckmontierten Schutzschalter und
  • Schalttafel
  • Doppeltüren auf beiden Seiten
  • Vertikale Schwenktüren mit robusten Stangentüren
  • halten die Türen bei 135° Drehung offen
  • Schmieröl- und Kühlmittel-Ablassleitungen an der
  • Gehäuse-Außenseite und abschließende Ablassventile
  • Kühler-Füllbehälterdeckel
Cat

Sicherheit

  • Verriegelbare Zugangstüren mit ungehindertem Zugang zu Schalttafel und Schutzschalter
  • Kühlgebläse und Batterieladegenerator vollständig geschützt
  • Kraftstofffüll-, Ölfüllbehälter und Batterie nur über verriegelbaren Zugang erreichbar
  • Extern montierte Not-Aus-Taste
  • Ausgelegt für Anheben der Spreizstangen für mehr Sicherheit
  • Schalttafel-Anzeigefenster
  • Stichleitungsbereich ist sicher gegen Nagetiere
Cat

Optionen

  • Cat® Lack in Gelb oder Weiß
  • Eingebauter doppelwandiger Kraftstofftanksockel für vollständige Eindämmung der Flüssigkeiten (Kraftstoff, Öl und Kühlmittel)

Produktspezifikationen für C9 275–330 kVA ACERT

Höhe 2289 mm 2289 mm
Gewicht 5952 kg 5952 kg
Länge 5320 mm 5320 mm
Breite 1920 mm 1920 mm

Vergleichen Sie C9 275–330 kVA ACERT mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse
Gehäuse

Aktuelle Angebote für  C9 275–330 kVA ACERT

Weitere Angebote anzeigen