Gehäuse

C27 und C32 Schalldämmhaube Stromerzeugung: Stromaggregat-Gehäuse

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
3759 mm
3759 mm
Breite
2.554mm
2.554mm
Gewicht
5952 kg
5952 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Robuste/äußerst korrosionsbeständige Konstruktion

  • Umweltfreundliche Einbrennlackierung mit Polyesterpulver in Caterpillar Gelb
  • Verzinkte oder Edelstahl-Verbindungselemente
  • Satteldach für verbesserten Regenschutz
  • Kritisches, intern befestigtes Endschalldämpfer/Abgassystem
  • Schwingfeder-Isolatoren
  • 75 dBA bei 7 m
Cat

Hervorragender Zugang

  • Bedienfeld ist linksseitig oder rechtsseiig des Pakets installierbar
  • Großer Kabeleingangsbereich für einfache Installation
  • Linker oder rechte Bodenzugang zum Bus mit Leistungskabel oder Schutzschalter
  • Doppeltüren auf beiden Seiten
  • Schmieröl- und Kühlmittel-Ablassleitungen zur Gehäuse-Außenseite und abschließende Ablassventile
Cat

Sicherheit

  • Verriegelare Zugangstüren mit Nutzung von Standardschlüssel
  • Kühlgebläse und Batterieladegenerator vollständig geschützt
  • Ölfüllbehälter und Batterie sind nur über verriegelbaren Zugang erreichbar
  • Extern montierte Not-Aus-Taste
  • Ausgelegt für Anheben der Spreizstangen für mehr Sicherheit
Cat

Optionen

  • Cat® Lack in Gelb oder Weiß
  • AC-Innenbeleuchtungsanlage und AC-Buchen (innen und außen)
  • Kaltwetter-Paket, einschließlich motorangetriebene Lüftungsschlitze (geschlossen gespeist), Rückschlagklappen und Gehäuse-Stillstandheizung

Produktspezifikationen für C27 und C32 Schalldämmhaube

Höhe 3759 mm 3759 mm
Breite 2.554mm 2.554mm
Gewicht 5952 kg 5952 kg
Länge 9750 mm 9750 mm

Vergleichen Sie C27 und C32 Schalldämmhaube mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  C27 und C32 Schalldämmhaube

Weitere Angebote anzeigen