C9 230–275 kVA ACERT

C9 230–275 kVA ACERT Stromerzeugung: Stromaggregat-Gehäuse

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
2447 kg
2447 kg
Höhe
1779 mm
1779 mm
Länge
3988 mm
3988 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Robuste/äußerst korrosionsbeständige Konstruktion

  • Werksmontiert auf eingebauten Kraftstofftanksockel
  • Umweltfreundliche Einbrennlackierung mit Polyesterpulver
  • Umlaufender, überstehender Sockel zum Gehäuse-Schutz
  • Verdichtende Türschlösser mit robuster Türdichtung
  • Verzinkte oder schwarz beschichtete Verbindungselemente aus Edelstahl
  • Intern montiertes, kritisches Abgasschalldämpfersystem
Cat

Hervorragender Zugang

  • Großer Kabeleingangsbereich für einfache Installation
  • Umfasst seitenmontierten Schutzschalter und Schalttafel
  • Vertikale Schwenktüren an beiden Seiten
  • Entnehmbare Rohre für Wartungszugang ohne Ausbau des Gehäuses
  • Schmieröl- und Kühlwasserablass am Außenlängsträger des Grundrahmens
  • Kühler-Füllbehälterdeckel
Cat

Sicherheit

  • Verriegelbare Zugangstüren mit ungehindertem Zugang zu Schalttafel und Schutzschalter
  • Kühlgebläse und Batterieladegenerator vollständig geschützt
  • Kraftstofffüll-, Ölfüllbehälter und Batterie nur über verriegelbaren Zugang erreichbar
  • Extern montierte Not-Aus-Taste
  • Ausgelegt für Anheben der Spreizstangen für mehr Sicherheit
  • Schalttafel-Anzeigefenster
  • Stichleitungsbereich ist sicher gegen Nagetiere
Cat

Optionen

  • Cat® Lack in Gelb oder Weiß

Produktspezifikationen für C9 230–275 kVA ACERT

Gewicht 2447 kg 2447 kg
Höhe 1779 mm 1779 mm
Länge 3988 mm 3988 mm
Breite 1208 mm 1208 mm

Vergleichen Sie C9 230–275 kVA ACERT mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse
Gehäuse

Aktuelle Angebote für  C9 230–275 kVA ACERT

Weitere Angebote anzeigen