Image non disponible

Dents de fourche à palettes 1 219 mm (48 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur des griffes
4 in
100 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des dents
2.36 in
60 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Spécifications produit pour 1 219 mm (48 in)

Largeur des griffes 4 in 100 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des dents 2.36 in 60 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Découvrez comment 1 219 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1 219 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres