G126 B-Pinces de construction de timonerie

G126 B-Pinces de construction de timonerie Pinces de construction

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids
4250 lb
1932 kg
Épaisseur du recouvrement intérieur
0.60 in
16 mm
Épaisseur du recouvrement extérieur
0.60 in
16 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Résistance et durabilité

Résistance et durabilité

  • Grande superficie de démolition et applications de manutention avec conception caissonnée et rigide.
  • Pénétrez, saisissez solidement et retenez mieux les matériaux grâce aux deux dents qui viennent s'interverrouiller sur trois autres.
  • Les dents largement espacées pour une meilleure visibilité vous permettent de garder un œil sur vos travaux.
  • Les pointes, l'enroulement et les bandes d'usure sont fabriqués en acier AR400 pour une longue durée de vie à long terme même dans les applications les plus difficiles.
Augmentation de la productivité

Augmentation de la productivité

  • Le chargement et le déchargement s'effectuent parfaitement sans aucun blocage grâce aux pointes encastrées avec l'enroulement.
  • Optimisez le flux des matières et la pénétration dans les tas avec moins de courbure dans la mâchoire inférieure.
  • Maintenez la production de volumes élevés lors de l'utilisation de la pince fixée sur la machine ou avec une attache à accouplement par axes.
  • Spécialement conçu pour s'adapter aux tailles de machines respectives pour des performances maximales de la machine, autant en capacité d'arrachage que de levage.
  • Partagez votre pince avec des pelles hydrauliques de dimensions similaires pour une utilisation maximum grâce à l'utilisation d'axes remplaçables pour s'adapter aux différentes timoneries.
  • Capacités calculées conformément à la norme SAE J2754, norme leader du marché pour les pinces.
  • Optimal pour les applications telles que : les travaux de démolition structurelle, de manutention et de triage, de chargement et de déchargement de roche, de manutention de ferraille, de conduits, de déchets et d'autres débris.
Commodité d'entretien

Commodité d'entretien

  • Nul besoin de circuit hydraulique ou de flexibles supplémentaires. Les pinces de construction utilisent les timoneries de godet pour le fonctionnement.
  • Des pointes durables, sur site, bénéficient d'une durée de vie prolongée sans poids supplémentaire.
  • Restez simplement connecté lorsque la goupille de pince est retirée avec le système de goupille moyeu modulaire avancé.
  • Installez sur site un ensemble d'usure pour usage extrême pour une protection supplémentaire sur votre pince.

Spécifications produit pour G126 B-Pinces de construction de timonerie

Poids 4250 lb 1932 kg
Épaisseur du recouvrement intérieur 0.60 in 16 mm
Épaisseur du recouvrement extérieur 0.60 in 16 mm
Épaisseur de la plaque d'usure 0.80 in 20 mm
Nombre de dents de la mâchoire supérieure 2 2
Nombre de dents de la mâchoire inférieure 3 3
Timonerie B B

Découvrez comment G126 B-Pinces de construction de timonerie se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

G126 B-Pinces de construction de timonerie

Pince ouverte

Pinces de construction en train de charger des rebuts

Pinces de construction en train de charger des rebuts

Pinces de construction en train de charger des rebuts

Pinces de construction en train de défricher des débris de matériaux

Pinces de construction en train de décharger dans un bac

G126 B-Pinces de construction de timonerie
Pince ouverte
Pinces de construction en train de charger des rebuts
Pinces de construction en train de charger des rebuts
Pinces de construction en train de charger des rebuts
Pinces de construction en train de défricher des débris de matériaux
Pinces de construction en train de décharger dans un bac

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  G126 B-Pinces de construction de timonerie

Afficher davantage d'offres