Modèle
Modèle
Photos
Photos (2)

TG-TB Pince pour déchets

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité nominale
6.58 yd³
5.03 m³
Poids
6174 lb
2800 kg
Largeur de mâchoire supérieure
62 in
1581 mm

Spécifications produit pour TG-TB

Capacité nominale 6.58 yd³ 5.03 m³
Poids 6174 lb 2800 kg
Largeur de mâchoire supérieure 62 in 1581 mm
Largeur de la mâchoire inférieure 80 in 2038 mm
Ouverture maximale de la mâchoire 124 in 3161 mm
Dimension extérieure de la mâchoire - fermée 13 in 338 mm
Dimension extérieure de la mâchoire - ouverte 130 in 3290 mm
Rayon aux pointes 66 in 1679 mm
Profondeur des mâchoires 17 in 430 mm
Épaisseur de la pointe 0.98 in 25 mm
Épaisseur de la plaque d'usure 0.47 in 12 mm
Épaisseur de l'enveloppement 0.63 in 16 mm

Découvrez comment TG-TB se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  TG-TB

Afficher davantage d'offres