Aperçu
Pince pour déchets à claveter, quatre dents sur cinq, pour timonerie DB.
Caractéristiques clés
| Capacité nominale | 6 yd³ 4.6 m³ |
| Poids | 5001 lb 2268 kg |
| Largeur de mâchoire supérieure | 51 in 1295 mm |
| Largeur de la mâchoire inférieure | 66 in 1676 mm |
| Ouverture maximale de la mâchoire | 122 in 3086 mm |
| Dimension extérieure de la mâchoire - fermée | 44 in 1126 mm |
| Dimension extérieure de la mâchoire - ouverte | 128 in 3248 mm |
| Rayon aux pointes | 65 in 1658 mm |
| Profondeur des mâchoires | 16 in 417 mm |
| Épaisseur de la pointe | 0.98 in 25 mm |
| Épaisseur de la plaque d'usure | 0.47 in 12 mm |
| Épaisseur de l'enveloppement | 0.63 in 16 mm |
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.