Aperçu
Goupille de pince pour déchets, quatre dents sur cinq, pour pelle hydraulique 315C, 320C, 322CL ou M318 avec timonerie B ou S. 7CW.
Caractéristiques clés
Goupille de pince pour déchets, quatre dents sur cinq, pour pelle hydraulique 315C, 320C, 322CL ou M318 avec timonerie B ou S. 7CW.
| Capacité nominale | 4.5 yd³ 3.44 m³ |
| Poids | 3069 lb 1392 kg |
| Largeur de mâchoire supérieure | 43 in 1100 mm |
| Largeur de la mâchoire inférieure | 57 in 1450 mm |
| Ouverture maximale de la mâchoire | 102 in 2600 mm |
| Dimension extérieure de la mâchoire - fermée | 12 in 300 mm |
| Dimension extérieure de la mâchoire - ouverte | 110 in 2802 mm |
| Rayon aux pointes | 57 in 1449 mm |
| Profondeur des mâchoires | 8 in 204 mm |
| Épaisseur de la pointe | 0.98 in 25 mm |
| Épaisseur de la plaque d'usure | 0.55 in 14 mm |
| Épaisseur de l'enveloppement | 0.39 in 10 mm |