Le Cat® CW16 est un rouleau pneumatique standard à 9roues avec un poids en ordre de marche compris entre 5200kg et 15000kg (11164lb - 33069lb) et une largeur de compactage de 1754mm (69"). Une option à 11roues permet d'augmenter la largeur de compactage à 2132mm (84").

Rouleaux pneumatiques CW16

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche - Machine de base 9 roues
11466 lb
5200 kg
Poids en ordre de marche- Ballast maximal
33069 lb
15000 kg
Largeur de compactage
69 in
1754 mm

Aperçu

Compactage flexible

Le Cat® CW16 est un rouleau pneumatique standard à 9roues avec un poids en ordre de marche compris entre 5200kg et 15000kg (11164lb - 33069lb) et une largeur de compactage de 1754mm (69"). Une option à 11roues permet d'augmenter la largeur de compactage à 2132mm (84"). Équipée d'un moteur Cat efficace, cette machine assure des performances constantes et fiables sur les pentes ou sur sol meuble.

Avantages

Compactage polyvalent

avec options de lestage, roues avant oscillantes et système de pression des pneus Air-on-the-Run.

Visibilité améliorée

avec caméras avant et arrière en option, éclairage à diode de série et système d'alerte de ceinture de sécurité.

Performances régulières

avec système de propulsion à deux vitesses, changement de vitesse électronique et fonction de roue libre.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Performances de compactage

Performances de compactage

        
  • Le modèle CW16 à neufroues de série offre une largeur de compactage de 1,75m (69") et un poids en ordre de marche compris entre 5200kg et 15000kg (11464lb à 33000lb).
  •     
  • L'option à 11roues offre une largeur de compactage de 2,13m (84") et une plage de poids de 5300kg à 15000kg (11685lb à 33000lb).
  •     
  • Les options de lestage comprennent l'acier, le sable et/ou l'eau, ce qui permet d'utiliser facilement les ressources disponibles pour ajuster les poids en ordre de marche en fonction des exigences du chantier.
  •     
  • Les roues avant oscillantes permettent d'éviter le pontage sur les surfaces inégales pour des résultats de compactage optimaux.
  •     
  • Le poids par roue du modèle CW16 standard à 9roues peut être réglé de 580kg à 1670kg (1280lb à 3680lb).
  •     
  • Le poids par roue de la version 11roues en option peut être réglé de 480kg à 1350kg (1060lb à 2975lb).
  •     
  • Un point de gonflage unique et facile d'accès permet d'équilibrer la pression des pneus afin d'atteindre les objectifs de qualité et de répondre aux autres exigences du chantier.
Prévention de l'adhésion des débris

Prévention de l'adhésion des débris

        
  • Le système de pulvérisation d'eau sous pression de série est équipé d'un triple système de filtration et de réglages de pulvérisation intermittents ajustables pour faciliter la gestion du débit.
  •     
  • Chaque roue est équipée d'une buse de pulvérisation, de décapeuses haute résistance ajustables et de tapis en cacao retenant l'eau qui contribuent à maintenir les roues propres.
  •     
  • Des tabliers thermiques en option permettent de retenir la chaleur afin d'empêcher l'asphalte et les agrégats d'adhérer aux pneus.
Confort, visibilité et contrôle

Confort, visibilité et contrôle

        
  • L'écran tactile couleur avec commandes de navigation faciles à utiliser permet aux conducteurs de personnaliser les écrans pour surveiller les conditions de fonctionnement actuelles, notamment la vitesse de déplacement, le niveau de carburant, le régime moteur et la pression d'huile moteur.
  •     
  • Le poste de conduite pivotant tourne de 42° vers la gauche et de 35° vers la droite pour offrir différentes options de visibilité lors des travaux à proximité d'obstacles.
  •     
  • Des marchepieds des deux côtés facilitent l'accès et la sortie.
  •     
  • La commande tactile permet d'activer facilement le mode Eco, les plages de vitesse de propulsion, le réglage de la vitesse de translation et le système de pulvérisation des pneus.
  •     
  • Les structures ROPS sont de série et peuvent être équipées d'un pare-soleil en option.
Groupe motopropulseur souple

Groupe motopropulseur souple

        
  • Des moteurs sont disponibles pour répondre aux exigences régionales en matière d'émissions.
  •     
  • Le mode Eco fonctionne à 1900tr/min pour réduire la consommation de carburant et les niveaux sonores.
  •     
  • Le système de propulsion hydrostatique à deux vitesses exclusif offre des vitesses allant jusqu'à 19km/h (12mph).
  •     
  • Le système de propulsion électronique passe en douceur d'une plage de vitesse à l'autre tout en offrant la possibilité de rouler en roue libre pour réduire la consommation de carburant.
  •     
  • La pédale de décélération permet au conducteur de réduire progressivement la vitesse lorsqu'il rétracte le levier de propulsion.
Fonctionnement plus sécurisé

Fonctionnement plus sécurisé

        
  • Le système de caméras avant et arrière en option, monté à l'avant et à l'arrière du ROPS, offre une excellente visibilité lors de l'approche d'obstacles. La vue de la caméra est intégrée à un écran de commande dédié pour le conducteur.
  •     
  • Le système d'alerte de ceinture de sécurité utilise un voyant vert monté sur le dessus du ROPS pour indiquer lorsque la ceinture de sécurité est utilisée. De plus, une alarme sonore et un indicateur à l'écran contribuent à une utilisation plus sûre.
  •     
  • La ceinture de sécurité haute visibilité standard de 75mm (3") permet une confirmation visuelle plus facile.
  •     
  • Les phares de travail à diode de série situés dans les pare-chocs avant et arrière assurent un éclairage avant et arrière.
  •     
  • L'éclairage auxiliaire à diode en option, monté sur la structure de protection contre le renversement (ROPS), améliore l'éclairage général du chantier.
VisionLink®

VisionLink®

        
  • VisionLink®™est une application logicielle dans le Cloud qui affiche des données sur votre bureau ou votre appareil mobile afin de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement.
  •     
  • Le système indique clairement les besoins d'entretien, les heures-machine, la localisation, la consommation de carburant, le temps d'inactivité, les codes de diagnostic, ainsi que d'autres données machine sur votre appareil mobile, votre bureau ou via une autre API vers d'autres applications logicielles

Spécifications produit pour CW16

Poids en ordre de marche - Machine de base 9 roues 11466 lb 5200 kg
Poids en ordre de marche- Ballast maximal 33069 lb 15000 kg
Largeur de compactage 69 in 1754 mm
Largeur de compactage 9 roues - Avec pneus à carcasse radiale 68 in 1728 mm
Vitesse de translation – maximale 12 mile/h 19 km/h
Garde au sol 9.5 in 241 mm
Rayon de braquage intérieur - 9 roues 148 in 3761 mm
Rayon de braquage(extérieur) 255 in 6455 mm
Longueur hors tout 14.1 ft 4290 mm
Hauteur – ROPS 9.8 ft 3000 mm
Hauteur - Volant de direction 91 in 2320 mm
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance brute 100.6 HP 75 kW
Contenance du réservoir de carburant 38 gal (US) 146 l
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 92 gal (US) 348 l

CW16 Équipement standard

Poste de conduite

  • Cadre ROPS/FOPS à plate-forme
  • Levier de translation avec quatre boutons de commande au pouce
  • Direction assistée
  • Poste de travail rotatif
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 76mm (3pouces)
  • Siège à suspension
  • Protection antivandalisme
  • Accoudoirs réglables

Groupe motopropulseur

  • Cat C3.6, 4cylindres
  • Transmission à vitesse variable

Circuit électrique

  • Alternateur 120A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Batterie sans entretien
  • Appareil électronique ET (ET Cat)
  • Prise femelle de démarrage à distance/alimentation

Roues et système de pulvérisation

  • Système à neuf roues
  • Oscillation de la roue avant
  • Système de pulvérisation sous pression

Entretien et maintenance

  • Filtres regroupés avec accès au niveau du sol
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau

sécurité

  • Klaxon, avertisseur (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL
  • Marchepied, remplissage de carburant sur le cylindre avant
  • Avertissement, gyrophares de sécurité à diode

CW16 Options

Poste de conduite

  • Rétroviseurs
  • Toit pare-soleil
  • Siège à suspension - chauffant

Technologie

  • Capteurs de température infrarouge de l'asphalte
  • Cartographie GNSS - températures et compteur de passes
  • VisonLink™

Groupe motopropulseur

  • Attelage - déporté

Roues et système de pulvérisation

  • Système à 11roues
  • Blocs en acier installés en usine sur le ballast
  • Gestion des lames - Coupure, Couronne conique
  • Aile arrière 11roues
  • Pneu de secours
  • Tabliers thermiques
  • Pneus à carcasse radiale 12plis
  • Pneus à carcasse diagonale 14plis

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique biodégradable

sécurité

  • Caméras - avant et arrière
  • Projecteurs de travail à diodes avec clignotants de direction
  • Éclairages auxiliaires à diode – 1000/2000lumen
  • Ensemble de rétroviseurs
  • Marchepied, remplissage de la pulvérisation d'eau sur le cylindre arrière

Découvrez comment CW16 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Compacteur pneumatique CW16

Rouleau pneumatique CW16

Rouleau pneumatique CW16

Compacteur pneumatique CW16
Rouleau pneumatique CW16
Rouleau pneumatique CW16