Compacteur de sol vibrant CS12

CS12 Compacteurs de sol vibrants Tier 4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
25353 lb
11500 kg
Largeur de compactage
84 in
2134 mm
Puissance brute
159 HP
118.6 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Puissance efficace

Puissance efficace

        
  • Conçu autour du système de transmission à pompes jumelées qui fournit un débit dédié séparé au moteur d'entraînement de cylindre et au moteur de l'essieu arrière pour des performances en côte et une traction exceptionnelles en marche avant et en marche arrière.
  •     
  • Alimenté par un moteur C4.4 Cat® conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et japonaise 2014 sur les émissions.
  •     
  • Le mode Éco limite le régime moteur, ce qui permet de réduire la consommation de carburant.
  •     
  • La minuterie de coupure de ralenti du moteur réduit la consommation de carburant et les temps de ralenti inutiles en arrêtant la machine après une période de ralenti prédéfinie.
  •     
  • Un ventilateur de refroidissement à vitesse variable fonctionne à la vitesse la moins élevée possible pour un refroidissement optimal
  •     
  • L'option de lame de nivellement additionnelle augmente la polyvalence de la machine.
Performance de compactage exceptionnelle

Performance de compactage exceptionnelle

        
  • Charges et amplitudes linéaires statiques élevées.
  •     
  • La conception exclusive du balourd assure une grande fiabilité, des performances régulières et un faible niveau de bruit.
  •     
  • Les fonctions automatisées de la commande de vitesse et la fonction de vibration automatique permettent de garantir facilement un compactage homogène et de haute qualité.
  •     
  • L'option de fréquence variable offre une large gamme de fréquences pour aider à maximiser la performance de compactage.
  •     
  • Augmentez la polyvalence de la machine avec l'ajout d'un kit de bandage pour pieds dameurs ovales ou carrés, permettant à votre machine à cylindre lisse de compacter des matériaux semi-cohésifs et cohésifs.
Un environnement de travail sûr et confortable

Un environnement de travail sûr et confortable

        
  • Une caméra arrière disponible en option avec un grand écran tactile en couleur améliore la visibilité pour un contrôle et une sécurité plus complets du conducteur.
  •     
  • Le siège pivotant avec affichage LCD multifonction intégré et la console de commande se déplacent avec le conducteur.
  •     
  • Visibilité excellente, tant à l'avant qu'à l'arrière de la machine.
  •     
  • Faible niveau sonore et faibles vibrations pour un plus grand confort du conducteur et une meilleure productivité.
  •     
  • Les conducteurs sont protégés des intempéries par un toit ROPS/FOPS équipé de série ou par une cabine ROPS/FOPS climatisée en option avec des fenêtres en verre articulées.
Améliorez la qualité et la productivité grâce à la technologie

Améliorez la qualité et la productivité grâce à la technologie

        
  • Obtenez un contrôle complet du processus avec une couverture accrue et des résultats de compactage plus uniformes grâce à la technologie en option et exclusive Command pour compactage pour automatiser le compactage. 
  •     
  • Les technologies Cat Compact en option vous permettent d'atteindre vos objectifs de compactage plus rapidement, plus uniformément et en moins de passes, ce qui vous permet d'économiser du carburant et de réduire les coûts de reprise et de matériaux. 
  •     
  • La puissance d'entraînement de la machine (MDP, Machine Drive Power) exclusive est une mesure basée sur l'énergie et peut être utilisée sur tous les types de sol. 
  •     
  • La technologie CMV (Compaction Meter Value, valeur de compactage) est une mesure à accéléromètre pour les sols granuleux. 
Pratiquement sans entretien

Pratiquement sans entretien

        
  • Attelage sans entretien avec roulements étanches à vie.
  •     
  • Accès au niveau du sol au compartiment moteur et au module de refroidissement pour un entretien et un échantillonnage des fluides facile.
  •     
  • Surveillez l'état des fluides au moyen d'un prélèvement périodique d'échantillons afin de pouvoir prolonger les intervalles de vidange jusqu'à 500 heures pour l'huile moteur, 3 000 heures pour l'huile hydraulique et de carter de balourd et 12 000 heures pour le liquide de refroidissement.
  •     
  • Les intervalles d'entretien prolongés réduisent non seulement les temps d'arrêt, mais diminuent également la quantité de fluide et de filtres remplacés au cours de la durée de vie de la machine.
  •     
  • VisionLink® rationalise la gestion de tout votre parc, quels que soient sa taille ou le fabricant de l'équipement*, en fournissant des informations sur les besoins d'entretien, les heures de fonctionnement des machines, la localisation, la consommation de carburant, le temps au ralenti, des codes de diagnostic et plus encore, via des tableaux de bord interactifs sur votre appareil mobile ou votre ordinateur de bureau. Vous pouvez ainsi prendre des décisions éclairées qui permettent de réduire les coûts, de simplifier l'entretien et d'améliorer la sécurité sur votre chantier. 

* La disponibilité des champs des données peut varier selon le fabricant de l'équipement, elle est assurée par une interface de programmation d'application (API).
Durabilité

Durabilité

        
  • Le C4.4 Cat est disponible dans des configurations qui répondent aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final pour les États-Unis.
  •     
  • Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants* contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision.
        *Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
  •     
  • La coupure automatique du ralenti moteur permet de réduire la consommation inutile de carburant et les émissions des gaz à effet de serre en permettant au moteur de passer automatiquement en mode ralenti quand la machine ne travaille pas.
  •     
  • La formation d'un opérateur compétent est un investissement intéressant. Les conducteurs qualifiés contribuent à votre rentabilité en optimisant la productivité, en évitant les immobilisations coûteuses et en assurant la sécurité sur le chantier, ce qui peut contribuer à améliorer votre rendement énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
  •     
  • Les intervalles d'entretien prolongés réduisent non seulement les immobilisations, mais peuvent également diminuer la quantité de fluide et de filtres remplacés au cours de la durée de vie de la machine. Prolongez les intervalles de vidange jusqu'à 500 heures pour l'huile moteur, 3 000 heures pour l'huile hydraulique et de carter de balourd et 12 000 heures pour le liquide de refroidissement.
  •     
  • Performances et sécurité accrues grâce aux caméras équipées de série et disponibles en option, avec retour visible sur l'écran dans la cabine.
  •     
  • Les technologies Cat Compact vous permettent d'atteindre vos objectifs de compactage plus rapidement, de manière plus uniforme et en moins de passes en économisant du carburant et en réduisant les reprises et les coûts de matériel.
  •     
  • Les services de prélèvement périodique d'huile Cat (S•O•S℠) aident à révéler l'usure excessive, les fluides contaminés ou d'autres problèmes « invisibles » qui peuvent raccourcir la durée de vie des composants. Dans de nombreux cas, vous pouvez prolonger les intervalles de vidange d'huile et de liquide de refroidissement en appliquant la surveillance des liquides. Consultez votre concessionnaire Cat ou le guide d'utilisation et d'entretien de la machine pour plus d'informations.

Spécifications produit pour CS12

Poids en ordre de marche – avec cabine 25353 lb 11500 kg
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 24890 lb 11290 kg
Poids – tambour avec cabine 13999 lb 6350 kg
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 13790 lb 6255 kg
Nota (1) Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation.
Largeur de compactage 84 in 2134 mm
Longueur hors tout 19.2 ft 5.9 m
Longueur hors tout – avec lame en option 21 ft 6.4 m
Largeur hors tout 7.5 ft 2.3 m
Largeur hors tout – avec lame en option 8.2 ft 2.5 m
Hauteur maximale 10.2 ft 3.1 m
Diamètre du tambour 60.4 in 1534 mm
Hauteur de la lame en option 26.9 in 683 mm
Empattement 9.5 ft 2.9 m
Puissance brute 159 HP 118.6 kW
Puissance moteur – ISO 14396 156.9 HP 117 kW
Puissance nette – ISO 9249 131.6 HP 98.1 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 129.9 HP 96.9 kW
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Émissions Normes américaines EPA Tier 4 Final et japonaises 2014 Normes américaines EPA Tier 4 Final et japonaises 2014
Course 5 in 127 mm
Alésage 4.1 in 105 mm
Fréquence de vibration – standard 1830 VPM 30.5 Hz
Plage d'options de fréquences variables 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm) 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm)
Amplitude nominale – élevée 0.083 in 2.1 mm
Amplitude nominale – basse 0.039 in 0.98 mm
Force centrifuge – maximale 67653 lb 301 kN
Force centrifuge – minimale 31680 lb 141 kN
Charge linéaire statique – avec cabine 166.6 lb/in 29.7 kg/cm
Charge linéaire statique - Avec toit ROPS/FOPS 164.2 lb/in 29.3 kg/cm
Garde au sol 17 in 432 mm
Hauteur de passage de bordure 19.4 in 494 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 12.1 ft 3.7 m
Vitesse de translation – maximale 7.1 mile/h 11.4 km/h
Contenance du réservoir de carburant 69.7 gal (US) 264 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement 8.3 gal (US) 31.6 l
Huile moteur - Avec filtre 3.1 gal (US) 11.6 l
Carters de balourds (combinés) 6.9 gal (US) 26 l
Essieu et réducteurs 4.8 gal (US) 18 l
Réservoir hydraulique 13.2 gal (US) 50 l
Recyclabilité 97% 97%

CS12 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ROPS/FOPS avec mains courantes, tapis de sol, siège en vinyle
  • Siège réglable avec console intégrée
  • Affichage LCD avec protection antivandalisme verrouillable
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Système de caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 50 mm (2 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Compacteur de sol vibrant
  • Carters de balourd étanches
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Fonction de vibration automatique
  • Décapeuse en acier réglable simple

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • VisionLink®

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C4.4 Cat®
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à trois positions incluant le mode Éco
  • Commande automatique du régime moteur (ASC)
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Différentiel à glissement limité

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 24 volts
  • Alternateur 100 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 750 A

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable, réservoirs hydrauliques et à carburant
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Valeurs de prélèvement d'échantillons S·O·S℠ : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement
  • Projecteurs de travail halogènes (4)

CS12 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS avec régulation de la température, siège en tissu, rétroviseurs extérieurs
  • Pare-soleil (cabine)
  • Pare-soleil déroulant (cabine)
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 76 mm (3 in)

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Kit de bandage amovible - Pieds dameurs ovales ou carrés
  • Fréquence variable
  • Doubles décapeuses réglables en acier
  • Doubles décapeuses réglables en polyuréthane
  • Lame de nivellement

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • Mesure – Machine Drive Power (MDP)
  • Mesure - Valeur du compteur de compactage (CMV)
  • Command for Compaction

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protecteur de transmission

AUTRE

  • Huile hydraulique bio remplie en usine
  • Projecteurs de travail halogènes (8)
  • Gyrophare orange

Découvrez comment CS12 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteur de sol vibrant CS12

Compacteur de sol vibrant CS12

Compacteur de sol vibrant CS12

Compacteur de sol vibrant CS12

Compacteur de sol vibrant CS12

Compacteur de sol vibrant CS12

Compacteur de sol vibrant CS12

Compacteur de sol vibrant CS12

Compacteur de sol vibrant CS12
Compacteur de sol vibrant CS12
Compacteur de sol vibrant CS12
Compacteur de sol vibrant CS12
Compacteur de sol vibrant CS12
Compacteur de sol vibrant CS12
Compacteur de sol vibrant CS12
Compacteur de sol vibrant CS12

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Lorsque le chantier nécessite un compactage précis,
Command est la solution appropriée.

Homogénéité, couverture et sécurité considérablement améliorées grâce à des solutions d'équipements semi-autonomes intégrant le tout dernier système Cat® Command for Compaction.

Cat Command for Compaction est une technologie semi-autonome assistée par le conducteur qui automatise le processus de compactage en fonction des entrées du conducteur. Command contrôle la vitesse, le sens de marche, la direction et le système de vibration du compacteur de sol pour favoriser l'homogénéité du compactage.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

Découvrir la technologie

Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CS12

Afficher davantage d'offres