Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteurs de sol vibrants CP7 Tier 4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
16990 lb
7707 kg
Largeur de compactage
66 in
1676 mm
Puissance brute
99.8 HP
74.4 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Poste de conduite confortable et ergonomique

Poste de conduite confortable et ergonomique

  • La configuration ROPS/FOPS comprend des mains courantes qui entourent la zone de plateforme. Un volant multiposition se règle pour davantage de confort. Le siège réglable et pivotant en vinyle équipé d'une ceinture de sécurité et d'un affichage conducteur intégré est confortable et permet d'accéder facilement aux commandes et aux informations de fonctionnement. Un adaptateur 12 volts permet d'alimenter les appareils électroniques personnels. Un tapis de sol réduit les vibrations. Une fixation conçue à cet effet permet au conducteur de stocker son panier déjeuner en toute sécurité. Des porte-gobelets se trouvent sur la colonne de direction. De grands rétroviseurs offrent d'excellentes vues sur l'arrière de la machine. Un ensemble de rétroviseurs supplémentaires, offrant une meilleure visibilité arrière, est disponible en option.
  • Affichage couleur LCD équipé de série. L'écran fonctionne à la manière d'un groupe d'instruments et permet au conducteur d'accéder à des fonctions de diagnostic et de consulter d'autres données. Les machines équipées du contrôle du compactage Cat affichent également les mesures de compactage sur cet écran.
  • La conception du siège du conducteur équipé de série offre un pivotement de 20 degrés vers la droite et intègre, sur l'accoudoir droit, le bras de translation et la console de commande. Cette conception permet d'assurer au conducteur un accès facile aux commandes et à l'écran lorsque le siège est tourné. Les machines à configuration ROPS/FOPS seront équipées d'un siège vinyle résistant aux intempéries. Les machines équipées d'une cabine ROPS/FOPS seront équipées d'un siège en tissu. Un siège à dossier haut Deluxe avec suspension pneumatique est disponible en option sur les machines équipées d'une cabine. Le siège est pourvu d'une ceinture de sécurité à enrouleur.
  • La cabine ROPS/FOPS, de conception optimisée, offre au conducteur plus de confort. La cabine intègre un volant multiposition réglable pour davantage de confort. Le siège réglable et pivotant en tissu équipé d'une ceinture de sécurité orange haute visibilité et d'un affichage conducteur intégré, permet d'accéder facilement aux commandes et aux informations de fonctionnement. Un adaptateur 12 volts permet d'alimenter les appareils électroniques personnels. Un tapis de sol réduit les vibrations. Des panneaux vitrés et de grands rétroviseurs offrent d'excellentes vues sur l'arrière de la machine. Grâce à la commande de température, intégrant un chauffage et l'air conditionné, le conducteur dispose d'un environnement plus confortable. De grandes fenêtres au niveau de la portière et du côté droit de la cabine s'ouvrent largement, permettant une circulation de l'air maximale. Une garniture en tissu offre une finition de qualité. Un ensemble de rétroviseurs intérieurs, ainsi qu'un siège en tissu à dossier haut Deluxe sont disponibles en option.
Visibilité exceptionnelle

Visibilité exceptionnelle

  • La vue dégagée sur le tambour permet au conducteur de voir le tracé de compactage afin d'obtenir un chevauchement approprié, de vérifier l'efficacité du racloir et de voir les éventuels obstacles.
  • La caméra arrière intégrée améliore la visibilité pour une maîtrise plus complète et la sécurité du conducteur.
Système de vibration fiable

Système de vibration fiable

  • Les compacteurs de sol vibrants offrent des performances de compactage améliorées grâce à l'augmentation de l'amplitude. L'amplitude maximale fournit une capacité supérieure de transfert d'énergie de compactage au sol.
  • Les cylindres à pieds dameurs conviennent parfaitement au compactage de matériaux cohésifs et semi-cohésifs. Ils peuvent également être équipés de pieds dameurs ovales Cat exclusifs ou de pieds dameurs carrés conventionnels. Leur conception ovale permet une pénétration plus en profondeur, ce qui contribue à un meilleur compactage général sur sols cohésifs que d'autres conceptions de pieds dameurs. La conception carrée offre des performances optimales sur les sols semi-cohésifs. Elle dispose d'une surface plus importante, ce qui permet de créer une bonne densité de surface, mais la face plus large ne permet pas une pénétration en profondeur.
  • Les modèles Performance utilisent le système de vibration à carters de balourds étanches Cat éprouvé. La conception du circuit réduit considérablement le risque de contamination, courant dans les conceptions conventionnelles qui utilisent des contrepoids métalliques. Offrant une fiabilité et des performances inégalées, le système de vibration à carters de balourds étanches Cat ne requiert quasiment aucun entretien, la première période d'entretien étant fixée à 3 ans ou 3 000 heures.
  • Si la vibration est engagée, celle-ci cesse lorsque la vitesse du compacteur devient inférieure à une valeur prédéterminée. Lors de la reprise de la translation, la vibration reprend à une vitesse prédéterminée. Cette fonctionnalité contribue à la grande qualité et à l'homogénéité du travail.
Facilité d'entretien

Facilité d'entretien

  • Pour une plus grande facilité de nettoyage, le bloc de refroidissement s'incline. Un nettoyage approprié assure une protection maximale du moteur par le circuit de refroidissement.
  • De longs intervalles d'entretien permettent d'accroître la productivité et de réduire les charges d'exploitation. L'intervalle de vidange de l'huile du système de vibration est de 3 ans/3 000 heures de fonctionnement. L'intervalle de vidange de l'huile hydraulique est de 3 000 heures. L'intervalle de vidange de l'huile moteur est de 500 heures.
  • L'attelage est doté de roulements étanches qui ne nécessitent aucun graissage.
Groupe motopropulseur

Groupe motopropulseur

  • La commande automatique du régime permet au conducteur de sélectionner une vitesse de travail maximale. Une fois sélectionnée, la vitesse peut être atteinte uniformément en engageant complètement le levier de translation. Une vitesse constante contribue à la qualité de compactage en facilitant l'homogénéité du compactage.
  • Les compacteurs de sol vibrants Performance sont équipés d'un grand bloc de refroidissement et d'un ventilateur à vitesse variable. Le système permet de maintenir les températures de fonctionnement dans des plages optimales. Le ventilateur à vitesse variable réduit la consommation d'énergie en fonctionnant uniquement à la vitesse nécessaire pour refroidir le circuit. La réduction de la consommation d'énergie contribue à une utilisation plus efficace du carburant. Les compacteurs de sol vibrants sont équipés d'un moteur qui permet une plus grande efficacité, une meilleure facilité d'entretien, une puissance importante et des niveaux sonores réduits. Cette association innovante produit une combustion plus propre et offre une puissance régulière dans toutes les conditions de travail, avec un rendement énergétique optimal.
  • Ils sont équipés du mode Éco, une fonction qui permet de réduire la consommation de carburant. Lorsque la machine est au ralenti pendant une durée prédéterminée, le mode Éco est activé et le régime moteur diminue. Lorsque la translation est engagée, le régime moteur augmente à nouveau. Pour certaines applications, le mode Éco peut être activé pour faire tourner le moteur à un régime inférieur à la normale. Un régime de moteur inférieur permet de brûler moins de carburant. Le mode Éco peut aussi être programmé pour couper complètement le moteur après une période de temps définie par le conducteur.
  • Le système de translation à pompes jumelées Cat exclusif fournit un débit hydraulique continu pour des performances en côte et une fonction de lame hors pair. Il a été optimisé grâce à une commande électronique pour offrir de meilleures performances. Le système de translation à pompes jumelées fournit un débit hydraulique séparé aux roues arrière et au tambour pour un effort de traction exceptionnel dans les opérations sur les couches épaisses, sur les sols meubles ou sur les terrains en pente raide. Il permet également une meilleure maîtrise sur une pente en marche avant ou arrière.
Technologies de compactage polyvalentes

Technologies de compactage polyvalentes

  • Le système de compactage MicroVibe en option offre une vibration ultra faible qui est idéale lors du travail près de zones ou de structures très sensibles.
  • Disponibilité d'une technologie de mesure (CMV) basée sur l'accéléromètre pour aider le conducteur à déterminer le moment où le compactage est effectué suivant la spécification afin d'obtenir une meilleure productivité et une qualité de compactage uniforme.

Spécifications produit pour CP7

Poids en ordre de marche – avec cabine 16990 lb 7707 kg
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 8139 lb 3692 kg
Poids – tambour avec cabine 8293 lb 3762 kg
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 16541 lb 7503 kg
Largeur de compactage 66 in 1676 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 10 ft 3.1 m
Largeur du tambour 66 in 1676 mm
Vitesse de translation – maximale 6.8 mile/h 11 km/h
Hauteur de passage de bordure 14.6 in 371 mm
Garde au sol 15.2 in 387 mm
Puissance brute 99.8 HP 74.4 kW
Puissance nette – ISO 9249 92.7 HP 69.1 kW
Modèle de moteur C3.6 C3.6
Course 4.72 in 120 mm
Puissance nette - SAE J1349:2011 91.7 HP 68.4 kW
Alésage 3.9 in 98 mm
Largeur du tambour 66 in 1676 mm
Largeur hors tout 5.9 ft 1.8 m
Longueur hors tout – avec lame en option 18.4 ft 5.6 m
Longueur hors tout 16.7 ft 5.1 m
Hauteur maximale 9.3 ft 2.8 m
Empattement 8.5 ft 2.6 m
Diamètre du cylindre - hors pieds dameurs 48.1 in 1222 mm
Largeur hors tout – avec lame en option 7 ft 2.1 m
Amplitude nominale – élevée 0.061 in 1.55 mm
Force centrifuge – maximale 29990 lb 133 kN
Fréquence de vibration – standard 1915 V/m 31.9 Hz
Force centrifuge – minimale 15056 lb 67 kN
Plage d'options de fréquences variables 23.3-31.9 Hz (1400-1915 vpm) 23.3-31.9 Hz (1400-1915 vpm)
Amplitude nominale – basse 0.031 in 0.78 mm
Contenance du réservoir de carburant 37 gal (US) 140 l

CP7 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ROPS/FOPS avec mains courantes, tapis de sol, rétroviseur intérieur, rétroviseurs extérieurs
  • Siège réglable en vinyle avec affichage LCD et console intégrée ainsi que protection antivandalisme
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Système de caméra arrière
  • Ceinture de sécurité
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Cylindre à pieds dameurs
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Carters de balourd étanches
  • Fonction de vibration automatique
  • Racloir en acier réglable à l'avant
  • Pare-chocs universel

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C3.4B Cat
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à deux vitesses avec mode Eco et régulation automatique de la vitesse
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 150 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 60 A

AUTRE

  • Product LinkTM
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Robinets de prélèvement d'échantillons S•O•SSM : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement

CP7 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS avec commande de la température
  • Pare-soleil

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Lame de nivellement
  • Fréquence variable
  • Doubles décapeuses réglables en acier
  • Module d'enregistrement de la fréquence de vibration

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protecteur de transmission
  • Remplissage d'huile bio en usine

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • Carte – cartographie SBAS GNSS
  • Connect - Connectivité Cloud et de la machine

AUTRE

  • Ensemble de projecteurs halogènes optimisés
  • Gyrophare orange

Découvrez comment CP7 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteur de sol vibrant CS7
Compacteur de sol vibrant CS7
Compacteur de sol vibrant CS7
Compacteur de sol vibrant CS7

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CP7

Afficher davantage d'offres