Compacteur de sol vibrant CS5

Compacteurs de sol vibrants CS5 Tier 4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS
9800 lb
4445 kg
Largeur de compactage
50 in
1270 mm
Puissance brute
74.6 HP
55.6 kW

Aperçu

Travaillez avec précision

Les Compacteurs de sol vibrants CS5 Cat® conviennent parfaitement aux applications de sol granulaire. Le système de propulsion durable et la faible largeur de la machine en font la machine idéale pour les petits travaux de compactage ou pour travailler dans des zones étroites telles que les tranchées ou les chantiers où l'espace est limité.

Spécifications produit pour CS5

Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 9800 lb 4445 kg
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 4497 lb 2040 kg
Nota (1) Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb).
Largeur de compactage 50 in 1270 mm
Longueur hors tout 13.6 ft 4.2 m
Largeur hors tout 4.6 ft 1.4 m
Hauteur maximale 8.3 ft 2.5 m
Diamètre du tambour 40 in 1016 mm
Empattement 7.3 ft 2.2 m
Puissance brute 74.6 HP 55.6 kW
Puissance moteur – ISO 14396 74.4 HP 55.5 kW
Puissance nette – ISO 9249 68.3 HP 50.9 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 67.5 HP 50.3 kW
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.
Modèle de moteur C3.4B Cat® C3.4B Cat®
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final Norme américaine EPA Tier 4 Final
Course 4.3 in 110 mm
Alésage 3.9 in 99 mm
Garde au sol 13.7 in 348 mm
Hauteur de passage de bordure 13.5 in 344 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 8.6 ft 2.6 m
Vitesse de translation – maximale 5.5 mile/h 8.8 km/h
Contenance du réservoir de carburant 29.9 gal (US) 113 l
Circuit de refroidissement 4.8 gal (US) 18.3 l
Huile moteur - Avec filtre 2.4 gal (US) 9 l
Carters de balourds (combinés) 14 gal (US) 53 l
Essieu et réducteurs 1.9 gal (US) 7.1 l
Réservoir hydraulique 10.6 gal (US) 40 l
Recyclabilité 97% 97%
Amplitude nominale – élevée 0.051 in 1.3 mm
Force centrifuge – maximale 17535 lb 78 kN
Charge linéaire statique - Avec toit ROPS/FOPS 90.2 lb/in 16.1 kg/cm

CS5 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ROPS/FOPS avec mains courantes, tapis de sol, siège en vinyle
  • Siège réglable avec console intégrée
  • Affichage LCD avec protection antivandalisme verrouillable
  • Système de caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 76 mm (3 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Compacteur de sol vibrant
  • Simple amplitude, fréquence unique
  • Décapeuse en acier réglable simple

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • MoteurC3.4B Cat®
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à deux vitesses
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à une vitesse
  • Différentiel à glissement limité

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 120 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 600 A

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable, réservoirs hydrauliques et à carburant
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Valeurs de prélèvement d'échantillons S·O·S℠ : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement
  • Projecteurs de travail halogènes (4)

CS5 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

AUTRE

  • Gyrophare orange

Découvrez comment CS5 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CS5

CS5

CS5
CS5

Compacteurs de sol vibrants Cat® CS5 et CP5

Compacteurs de sol vibrants Cat® CS5 et CP5

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

Découvrir la technologie

Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie